VIGED310022DE-04

Zubehör

Der Zubehörbedarf richtet sich nach der Art der Anlage, in der das Gerät installiert ist.

Zubehörliste

Zubehör IM10 IM20 Katalognummer
Überspannungsbegrenzer Cardew C „250 V“ Ja Ja 50170
Überspannungsbegrenzer Cardew C „440 V“ Ja Ja 50171
Überspannungsbegrenzer Cardew C „660 V“ Ja * 50172
Überspannungsbegrenzer Cardew C „1000 V“ Ja * 50183
Cardew C-Sockel Ja * Ja * 50169
ZX-Impedanz (Begrenzungsimpedanz) Ja Ja 50159
Hochspannungsadapter (IM20-1700) Ja IMD-IM20–1700

Cardew C-Überspannungsbegrenzer

Funktion

Der Cardew C wird verwendet, wenn das Isolationsüberwachungsgerät am Sekundäranschluss eines MS/NS-Transformators angeschlossen ist (gemäß den in den verschiedenen Ländern geltenden Vorschriften und Konventionen).

Er schützt die Niederspannungsanlage (NS) vor Überspannungsgefahren. Er ist am Sekundäranschluss des Transformators angeschlossen. Der Cardew C kann in den folgenden Netzen verwendet werden:

  • U < 1000 V AC

  • U < 300 V DC

Auswahltabelle

Un: Phase-Phase-Nennspannung des AC-Netzes

Ui: Lichtbogenspannung

Typ Cardew C

Zugänglicher Neutralleiter

Nicht zugänglicher Neutralleiter

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Abmessungen

Montage

  • Cardew C direkt auf Sammelschienen montiert

  • Montage mit plattenmontiertem Sockel

Verbindung

ZX-Begrenzungsimpedanz

Funktion

Mit der ZX-Begrenzungsimpedanz können Sie eine Anlage mit einem geerdeten Netz mit einem über Hochimpedanz geerdeten Neutralleiter (1500 Ω bei 50 Hz) einrichten.

Die ZX-Begrenzungsimpedanz kann in den folgenden Netzen verwendet werden:

  • Umax = 480 V AC

  • Umax = 345 V DC

Abmessungen

Montage

Auf Befestigungsplatte

Verbindung

Hochspannungsadapter

Funktion

Der Hochspannungsadapter (IMD-IM20-1700) kann für den Anschluss eines IMD an nicht geerdete Netze mit einer Spannung von über 480 V AC verwendet werden (Anschluss mit einem 400-V-Kabel).

Abmessungen

Montage

Auf DIN-Schiene

Verbindung

(1) Spannungsadapter ist an einer Phase angeschlossen

(2) Spannungsadapter ist am Neutralleiter angeschlossen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?