VIGED310023FR-06

Tableau des registres Modbus

Le tableau suivant répertorie les registres Modbus qui s’appliquent à votre appareil.

Registres d’état du système

Adresse Registre R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
100 64 101 65 R Uint16

Identifiant du produit

  • 17001 – IM10–H

  • 17003 – IM20–H

  • 17009 – IM15H

114…115 72…73 115…116 73…74 R Uint32

État du produit

  • Bit1 – Réservé

  • Bit2 – Autotest

  • Bit3 – Réservé

  • Bit4 – Réservé

  • Bit5 – Surveillance

  • Bit6 – Réservé

  • Bit7 – Erreur produit

  • Bit8 – Erreur système

  • Bit9 – Injection désactivée

  • Bit10 – Réservé

116 74 11722 75 R Uint16

Codes d’erreur produit

  • 0XFFFF – Aucune erreur

  • 0x0000 – Erreur inconnue

  • 0x0DEF – Modèle indéfini

  • 0xAF00 – Échec de l’autotest

  • 0xBE00 – Mesures

  • 0xC0F1 – Erreur configuration

  • 0x5EFA – Problème d’appel de capteur

  • 0xD1A1 – E/S collées

  • 0xD1A2 – RAM

  • 0xD1A3 – EEPROM

  • 0xD1A4 – Relais

  • 0xD1A5 – Entrée d’état

  • 0xD1A6 – Flash

  • 0xD1A7 – SIL

  • 0xE000 – Interruption NMI

  • 0xE001 – Exception défaillance matérielle

  • 0xE002 – Exception défaillance mémoire

  • 0xE003 – Exception défaillance bus

  • 0xE004 – Exception défaillance utilisation

  • 0xE005 – Interruption inattendue

  • 0xFAF5 – Interruption inattendue

120…139 78...8B 121…140 79...8C R UTF8 Famille de produits
140…159 8C...9F 141…160 8D...A0 R/W UTF8 Nom de produit (nom appli. utilisateur)
160…179 A0...B3 161…180 A1...B4 R UTF8 Code de produit
  • IMD-IM10H

  • IMD-IM20H

  • IMDIM15H

180…199 B4...C7 181…200 B5...C8 R UF8 Fabricant : Schneider Electric
208…219 D0...DB 209…220 D1...DC R UF8 Numéro de série ASCII
220 DC 221 DD R Uint16 Identifiant d’unité de fabrication
300…306 12C...132 301…307 12D...133 R Uint16 Date et heure en format 7 registres

Les paramètres suivants correspondent à chaque registre :

  • 300 – Année

  • 301 – Mois

  • 302 – Jour

  • 303 – Heure

  • 304 – Minute

  • 305 – Seconde

  • 306 – Milliseconde

307…310 133…136 308…311 134…137 R/W Uint16 Date et heure en format TI081. Voir Date et heure en format TI081.
320…324 140…149 321…325 141…145 R Uint16 Version actuelle du logiciel embarqué
  • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 321

  • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 322

  • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 323

550…555 226...22B 551…556 227...22C R UTF8 Version existante du logiciel embarqué

Modbus

Adresse Registre   R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
750 2EE 751 2EF R/W Uint16 1…247

Adresse de l’appareil

Valeur par défaut : 1

751 2EF 752 2F0 R/W Uint16
  • 0 = 4800

  • 1 = 9600

  • 2 = 19200

  • 3 = 38400

Baud rate

Valeur par défaut : 2 (19200)

752 2F0 753 2F1 R/W Uint16
  • 0 = Paire

  • 1 = Impaire

  • 2 = Aucune

Parité

Valeur par défaut : 0 (paire)

Registres de surveillance d’isolement

Adresse Registre R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
1020…1021 3FC...3FD 1021…1022 3FD...3FE R Ohm Float32

Résistance

La valeur NaN (« not a number », pas un nombre) 0xFFC00000 est renvoyée pendant l’autotest.

1032…1033 408…409 1033…1034 409...40A R % Float32
NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Courant de charge de transformateur

La valeur NaN (« not a number », pas un nombre) 0xFFC00000 est renvoyée pendant l’autotest.

1034 40A 1035 40B R Uint16
  • 0 = Température correcte

  • 1 = Température trop élevée

NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Surchauffe de transformateur

Alarme d’isolement

Adresse Registre R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
1100 44C 1101 44D R Uint16
  • 0 = Pas d’alarme

  • 1 = Alarme d’isolement active

  • 8 = Alarme d’isolement acquittée

Alarme d’isolement
1101 44D 1102 44E R Uint16
  • 0 = Pas d’alarme

  • 1 = Alarme de surcharge

  • 2 = Alarme de surchauffe

  • 3 = Alarmes de surcharge et de surchauffe actives

NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Alarme de transformateur
1110…1111 456…457 1111…1112 457…458 R Uint32 État produit
  • 0 – Alarme
  • Bit 1 – Alarme active

  • Bit 2 – Réservé

  • Bit 3 – Réservé

  • Bit 4 – Alarme acquittée

  • Bit 5 – Réservé

  • Bit 6 – Réservé

  • Bit 7 – Réservé

  • Bit 8 – Réservé

  • Bit 9 – Première mesure

  • Bit 10 – Réservé

  • Bit 11 – Réservé

  • Bit 12 – Réservé

  • Bit 13 – Autotest

  • Bit 14 – Réservé

  • Bit 15 – Réservé

  • Bit 16 – Réservé

  • Bit 17 – Injection déconnectée

  • Bit 18 – Réservé

  • Bit 19 – Réservé

  • Bit 20 – Surcharge du transformateur

  • Bit 21 – Surchauffe du transformateur

  • Bit 22 – Réservé

  • Bit 23 – Surcharge du transformateur acquittée

  • Bit 24 – Surchauffe du transformateur acquittée

  • Bit 25 – Erreur produit

  • Bit 26 – Réservé

  • Bit 27 – Réservé

  • Bit 28 – Réservé

  • Bit 29 – Réservé

  • Bit 30 – Réservé

  • Bit 31 – Réservé

  • Bit 32 – Hors tension

Diagnostic

Adresse Registre R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = exécuter autotest Exécuter l’autotest du produit sans tester le relais (comme pour le cycle d’autotest).
2005…2006 7D5...7D6 2006…2007 7D6...7D7 R Uint32

Nombre total de cycles éteindre/rallumer depuis la première mise sous tension du produit

Réglages

Adresse Registre R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
3000 BB8 3001 BB9 R/W Uint16
  • 0 = Normalement ouvert

  • 1 = Normalement fermé

NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Capteur de température

Valeur par défaut : 0 (normalement ouvert)

3001 BB9 3002 BBA R/W Uint16
  • 1 = Standard

  • 2 = Sécurité intrinsèque (FS)

Commande logique du relais d’alarme d’isolement

Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS)

3002…3003 BBA…BBB 3003…3004 BBB...BBC R/W Ohm Uint32

50…500 kΩ

Seuil d’alarme d’isolement

Valeur par défaut : 50 kΩ

3010 BC2 3011 BC3 R/W A Uint16
  • 1 A

  • 5 A

NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

TC transformateur, secondaire

Valeur par défaut : 5 A

3011 BC3 3012 BC4 R/W A Uint16 30…9999 A
NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

TC transformateur, primaire

Valeur par défaut : 50 A

3012 BC4 3013 BC5 R/W % Uint16 1…100 %
NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Seuil de surcharge du transformateur

Valeur par défaut : 80 %

3013 BC5 3014 BC6 R/W A Uint16 12…9999 A
NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Plage de courant nominale

Valeur par défaut : 36 A

3014 BC6 3015 BC7 R/W Uint16 0000…9999

Mot de passe

Valeur par défaut : 0000

3015 BC7 3016 BC8 R/W Uint16
  • 0 = OFF

  • 1 = ON

Protection par mot de passe

Valeur par défaut : 0 (protection par mot de passe désactivée)

3016 BC8 3017 BC9 R/W Uint16
  • 0 = Anglais

  • 1 = Français

  • 2 = Espagnol

  • 3 = Russe

  • 4 = Chinois

  • 5 = Italien

  • 6 = Allemand

  • 7 = Portugais

Langage de l’interface

Valeur par défaut : 0 (Anglais)

3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10…100 %

Contraste de l’écran

Valeur par défaut : 50 %

3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10…100 %

Luminosité de l’écran

Valeur par défaut : 100 %

3020 BCC 3021 BCD R/W Uint16
  • 1 = Standard

  • 2 = Sécurité intrinsèque (FS)

NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Commande logique du relais d’alarme du transformateur

Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS)

3023 BCF 3024 BD0 R/W Uint16
  • 0 = désactivée

  • 1 = activée

Acquittement du relais d’alarme

Valeur par défaut : 1 (activé)

NOTE:

Modèles IM20-H et IM15H.

Enregistrement

Adresse Registre R/W Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
19996…19997 4E1C...4E1D 19997…19998 4E1D...4E1E R Uint32 Remise à zéro du compteur
19998…19999 4E1E...4E1F 19999…20000 4E1F...4E20 R Uint32 1…240 Nombre d’enregistrements d’événements
20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 Numéro de l’enregistrement le plus récent
20002…20013 4E22...4E2D 20003…20014 4E23...4E2E R Enregistrement Enregistrement 1
20014…20025 4E2E...4E39 20015…20026 4E2F...4E3A R Enregistrement Enregistrement 2
...
20338…20349 4F72...4F7D 20339…20350 4F73...4F7E R Enregistrement Enregistrement 30
20710…20721 50E6...50F1 20711…20722 50E7...50F2 R Enregistrement Enregistrement 60

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?