Tabela de registos Modbus
Registos de estado do sistema
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
100 | 64 | 101 | 65 | L | – | Uint16 | – |
Identificador do produto
|
114..115 | 72...73 | 115...116 | 73...74 | L | – | Uint32 | – |
Estado do produto
|
116 | 74 | 11722 | 75 | L | – | Uint16 | – |
Códigos de erro de produto
|
120...139 | 78...8B | 121...140 | 79...8C | L | – | UTF8 | – | Família de produtos |
140...159 | 8C...9F | 141...160 | 8D...A0 | L/E | – | UTF8 | – | Nome do produto (nome da aplicação do utilizador) |
160...179 | A0...B3 | 161...180 | A1...B4 | L | – | UTF8 | – | Código
do produto
|
180...199 | B4...C7 | 181...200 | B5...C8 | L | – | UF8 | – | Fabricante: Schneider Electric |
208...219 | D0...DB | 209...220 | D1...DC | L | – | UF8 | – | Número de série ASCII |
220 | DC | 221 | DD | L | – | Uint16 | – | Identificador da unidade de fabrico |
300...306 | 12C...132 | 301...307 | 12D...133 | L | – | Uint16 | – | Data
e hora em formato de 7 registos
Os seguintes parâmetros correspondem a cada registo:
|
307...310 | 133...136 | 308...311 | 134...137 | L/E | – | Uint16 | – | Data e hora no formato TI081. Consulte Data e hora (formato TI081). |
320...324 | 140...149 | 321...325 | 141...145 | L | – | Uint16 | – | Versão
de firmware atual
|
550...555 | 226...22B | 551...556 | 227...22C | L | – | UTF8 | – | Versão de SO existente |
Modbus
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
750 | 2EE | 751 | 2EF | L/E | – | Uint16 | 1...247 |
Endereço do dispositivo Valor predefinido: 1 |
751 | 2EF | 752 | 2F0 | L/E | – | Uint16 |
|
Velocidade de transmissão Valor predefinido: 2 (19200) |
752 | 2F0 | 753 | 2F1 | L/E | – | Uint16 |
|
Paridade Valor predefinido: 0 (Par) |
Registos de monitorização de isolamento
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
1020...1021 | 3FC...3FD | 1021...1022 | 3FD...3FE | L | Ohm | Float32 | – |
Resistência O valor NaN (Not a Number) 0xFFC00000 é devolvido durante o teste automático. |
1032...1033 | 408...409 | 1033...1034 | 409...40A | L | % | Float32 | – |
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. Corrente de carga do transformador O valor NaN (Not a Number) 0xFFC00000 é devolvido durante o teste automático. |
1034 | 40 A | 1035 | 40B | L | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. Sobreaquecimento do transformador |
Alarme de isolamento
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
1100 | 44C | 1101 | 44D | L | – | Uint16 |
|
Alarme de isolamento |
1101 | 44D | 1102 | 44E | L | – | Uint16 |
|
NOTA: Alarme do transformadorAplicável para IM20-H e IM15H. |
1110...1111 | 456...457 | 1111...1112 | 457...458 | L | – | Uint32 | – | Estado
do produto
|
Diagnóstico
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
2000 | 7D0 | 2001 | 7D1 | E | – | Uint16 | 0xA456 = executar teste automático | Execute o teste automático do produto sem testar o relé (o mesmo do que o ciclo de teste automático). |
2005...2006 | 7D5...7D6 | 2006...2007 | 7D6...7D7 | L | – | Uint32 | – |
Número total de ciclos de alimentação desde a primeira ligação do produto |
Definições
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
3000 | BB8 | 3001 | BB9 | L/E | — | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. Sensor de temperatura Valor predefinido: 0 (Normalmente aberto) |
3001 | BB9 | 3002 | BBA | L/E | – | Uint16 |
|
Comando de lógica do relé do alarme de isolamento Valor predefinido: 2 (À prova de falha) |
3002...3003 | BBA...BBB | 3003...3004 | BBB...BBC | L/E | Ohm | Uint32 |
50...500 kΩ |
Limite do alarme de isolamento Valor predefinido: 50 kΩ |
3010 | BC2 | 3011 | BC3 | L/E | A | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. CT do transformador, secundário Valor predefinido: 5 A |
3011 | BC3 | 3012 | BC4 | L/E | A | Uint16 | 30...9999 A |
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. CT do Transformador, primário Valor predefinido: 50 A |
3012 | BC4 | 3013 | BC5 | L/E | % | Uint16 | 1...100% |
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. Limite de sobrecarga do transformador Valor predefinido: 80% |
3013 | BC5 | 3014 | BC6 | L/E | A | Uint16 | 12...9999 A |
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. Corrente nominal do transformador Valor predefinido: 36 A |
3014 | BC6 | 3015 | BC7 | L/E | – | Uint16 | 0000...9999 |
Palavra-passe Valor predefinido: 0000 |
3015 | BC7 | 3016 | BC8 | L/E | – | Uint16 |
|
Proteção por palavra-passe Valor predefinido: 0 (proteção por palavra-passe desativada) |
3016 | BC8 | 3017 | BC9 | L/E | – | Uint16 |
|
Idioma da interface Valor predefinido: 0 (Inglês) |
3017 | BC9 | 3018 | BCA | L/E | % | Uint16 | 10...100% |
Contraste do ecrã Valor predefinido: 50% |
3018 | BCA | 3019 | BCB | L/E | % | Uint16 | 10...100% |
Brilho do ecrã. Valor predefinido: 100% |
3020 | BCC | 3021 | BCD | L/E | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicável para IM20-H e IM15H. Comando lógico do relé do alarme do transformador Valor predefinido: 2 (À prova de falha) |
3023 | BCF | 3024 | BD0 | L/E | – | Uint16 |
|
Reconhecimento do relé de alarme Valor predefinido: 1 (Ativado) |
Aplicável para IM20-H e IM15H.
Registo
Endereço | Registo | L/E (Ler/escrever) | Unidade | Tipo | Gama | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
19996...19997 | 4E1C...4E1D | 19997...19998 | 4E1D...4E1E | L | – | Uint32 | – | Contador de renovação |
19998...19999 | 4E1E...4E1F | 19999...20000 | 4E1F...4E20 | L | – | Uint32 | 1...240 | Número de registos de eventos |
20001 | 4E21 | 20002 | 4E22 | L | – | Uint16 | – | Número de registo mais recente |
20002...20013 | 4E22...4E2D | 20003...20014 | 4E23...4E2E | L | – | Gravar | – | Registo 1 |
20014...20025 | 4E2E...4E39 | 20015...20026 | 4E2F...4E3A | L | – | Gravar | – | Registo 2 |
... | ||||||||
20338...20349 | 4F72...4F7D | 20339...20350 | 4F73...4F7E | L | – | Gravar | – | Registo 30 |
20710...20721 | 50E6...50F1 | 20711...20722 | 50E7...50F2 | L | – | Gravar | – | Registo 60 |