Tablas de registro Modbus
Registros de estado del sistema
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
100 | 64 | 101 | 65 | L | – | Uint16 | – |
Identificador de producto
|
114..115 | 72...73 | 115...116 | 73...74 | L | – | Uint32 | – |
Estado del producto
|
116 | 74 | 11722 | 75 | L | – | Uint16 | – |
Códigos de error de producto
|
120...139 | 78...8B | 121...140 | 79...8C | L | – | UTF8 | – | Familia de productos |
140...159 | 8C...9F | 141...160 | 8D...A0 | L/E | – | UTF8 | – | Nombre de producto (nombre de la aplicación de usuario) |
160...179 | A0...B3 | 161...180 | A1...B4 | L | – | UTF8 | – | Código
del producto
|
180...199 | B4...C7 | 181...200 | B5...C8 | L | – | UF8 | – | Fabricante: Schneider Electric |
208...219 | D0...DB | 209...220 | D1...DC | L | – | UF8 | – | Número de serie ASCII |
220 | CC | 221 | DD | L | – | Uint16 | – | Identificador de unidad del fabricante |
300...306 | 12C...132 | 301...307 | 12D...133 | L | – | Uint16 | – | Fecha
y hora en formato de 7 registros
Los siguientes parámetros corresponden a cada registro:
|
307...310 | 133...136 | 308...311 | 134...137 | L/E | – | Uint16 | – | Fecha y hora en formato TI081. Consulte Fecha y hora (formato TI081). |
320...324 | 140...149 | 321...325 | 141...145 | L | – | Uint16 | – | Versión
de firmware actual
|
550...555 | 226...22B | 551...556 | 227...22C | L | – | UTF8 | – | Versión del sistema operativo actual |
Modbus
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
750 | 2EE | 751 | 2EF | L/E | – | Uint16 | 1...247 |
Dirección de dispositivo Valor predeterminado: 1 |
751 | 2EF | 752 | 2F0 | L/E | – | Uint16 |
|
Velocidad en baudios Valor predeterminado: 2 (19200) |
752 | 2F0 | 753 | 2F1 | L/E | – | Uint16 |
|
Paridad Valor predeterminado: 0 (Par) |
Registros de supervisión de aislamiento
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
1020...1021 | 3FC...3FD | 1021...1022 | 3FD...3FE | L | Ohmios | Float32 | – |
Resistencia El valor NaN (distinto de un número) 0xFFC00000 se muestra durante la prueba autodiagnóstica. |
1032...1033 | 408...409 | 1033...1034 | 409...40A | L | % | Float32 | – |
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Intensidad de carga de transformador El valor NaN (distinto de un número) 0xFFC00000 se muestra durante la prueba autodiagnóstica. |
1034 | 40 A | 1035 | 40B | L | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Sobrecalentamiento del transformador |
Alarma de aislamiento
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
1100 | 44C | 1101 | 44D | L | – | Uint16 |
|
Alarma de aislamiento |
1101 | 44D | 1102 | 44E | L | – | Uint16 |
|
NOTA: Alarma de transformadorAplicable al IM20-H y al IM15H. |
1110...1111 | 456...457 | 1111...1112 | 457...458 | L | – | Uint32 | – | Estado
de producto
|
Diagnóstico
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
2000 | 7D0 | 2001 | 7D1 | W | – | Uint16 | 0xA456 = ejecutar prueba autodiagnóstica | Ejecuta la prueba autodiagnóstica del producto sin probar el repetidor (igual que en el ciclo de la prueba autodiagnóstica). |
2005...2006 | 7D5...7D6 | 2006...2007 | 7D6...7D7 | L | – | Uint32 | – |
Número total de ciclos de encendido/apagado desde el primer encendido del producto. |
Ajustes
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
3000 | BB8 | 3001 | BB9 | L/E | — | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Sensor de temperatura Valor predeterminado: 0 (Normalmente abierto) |
3001 | BB9 | 3002 | BBA | L/E | – | Uint16 |
|
Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos) |
3002...3003 | BBA...BBB | 3003...3004 | BBB...BBC | L/E | Ohmios | Uint32 |
50...500 kΩ |
Umbral de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 50 kΩ |
3010 | BC2 | 3011 | BC3 | L/E | A | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Transformador TI, secundario Valor predeterminado: 5 A |
3011 | BC3 | 3012 | BC4 | L/E | A | Uint16 | 30...9999 A |
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Transformador TI, primario Valor predeterminado: 50 A |
3012 | BC4 | 3013 | BC5 | L/E | % | Uint16 | 1...100% |
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Umbral de sobrecarga de transformador Valor predeterminado: 80% |
3013 | BC5 | 3014 | BC6 | L/E | A | Uint16 | 12...9999 A |
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Intensidad nominal de transformador Valor predeterminado: 36 A |
3014 | BC6 | 3015 | BC7 | L/E | – | Uint16 | 0000...9999 |
Contraseña Valor predeterminado: 0000 |
3015 | BC7 | 3016 | BC8 | L/E | – | Uint16 |
|
Protección por contraseña Valor predeterminado: 0 (protección con contraseña desactivada) |
3016 | BC8 | 3017 | BC9 | L/E | – | Uint16 |
|
Idioma de la interfaz Valor predeterminado: 0 (Inglés) |
3017 | BC9 | 3018 | BCA | L/E | % | Uint16 | 10...100% |
Contraste de la pantalla Valor predeterminado: 50% |
3018 | BCA | 3019 | BCB | L/E | % | Uint16 | 10...100% |
Brillo de la pantalla Valor predeterminado: 100% |
3020 | BCC | 3021 | BCD | L/E | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM20-H y al IM15H. Comando lógico del repetidor de alarma de transformador Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos) |
3023 | BCF | 3024 | BD0 | L/E | – | Uint16 |
|
Confirmación de repetidor de alarma Valor predeterminado: 1 (Habilitado) |
Aplicable al IM20-H y al IM15H.
Registro
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
19996...19997 | 4E1C...4E1D | 19997...19998 | 4E1D...4E1E | L | – | Uint32 | – | Puesta a cero del contador |
19998...19999 | 4E1E...4E1F | 19999...20000 | 4E1F...4E20 | L | – | Uint32 | 1...240 | Número de registros de eventos |
20001 | 4E21 | 20002 | 4E22 | L | – | Uint16 | – | Número de registro más reciente |
20002...20013 | 4E22...4E2D | 20003...20014 | 4E23...4E2E | L | – | Registro | – | Registro 1 |
20014...20025 | 4E2E...4E39 | 20015...20026 | 4E2F...4E3A | L | – | Registro | – | Registro 2 |
... | ||||||||
20338...20349 | 4F72...4F7D | 20339...20350 | 4F73...4F7E | L | – | Registro | – | Registro 30 |
20710...20721 | 50E6...50F1 | 20711...20722 | 50E7...50F2 | L | – | Registro | – | Registro 60 |