Adaptador de tensão (Adapt. V)
Você pode usar o adaptador de voltagem para monitorar o sistema de energia não aterrado com uma tensão nominal superior a 480 V CA/CC. O adaptador de tensão IM400-1700 também pode ser usado em sistemas de energia não aterrados com CA/CC inferior a 480 V para aumento da impedância interna do dispositivo. O IM400THRN pode ser usado com o adaptador de aterramento P1N e o transformador de tensão compatível da Schneider Electric para monitorização de sistemas de energia com uma tensão nominal de até 33 kV.
Os três valores seguintes aplicam-se ao IM400N:
| Valor | Uso recomendado |
|---|---|
| Nenhuma (Padrão) | Use quando a tensão nominal do sistema de energia não aterrado for ≤ 480 V CA/CC. |
| PHT1000 | Use
quando a tensão nominal do sistema de energia não aterrado
for > 480 V CA/CC e ≤ 1500 V CA/CC.
NOTA: A localização
de uma falha de isolação pode ser realizada usando o dispositivo
com PHT1000.
|
| HV1700 | Use quando a tensão
nominal do sistema de energia não aterrado for > 480 V CA/CC
e ≤ 1500 V CA/CC.
NOTA: A localização de uma falha
de isolação não pode ser realizada usando o dispositivo
com IM400–1700. Esse valor não pode ser configurado quando
o parâmetro Localização está
definido como LIGADO.
|
Os dois valores seguintes aplicam-se ao IM400THRN:
| Valor | Uso recomendado |
|---|---|
| Nenhuma (Padrão) | Use quando a tensão nominal do sistema de energia não aterrado for ≤ 480 V CA/CC. |
| P1N | Use
quando a tensão nominal do sistema de energia não aterrado
monitorado for de até 33 kV.
NOTA: A localização de
uma falha de isolação não pode ser realizada usando
o dispositivo com P1N.
|
Consulte Acessórios para obter mais informações sobre adaptadores de tensão.