Identificación de la unidad de control MicroLogic
Identificación del administrador de medidas
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CE6– 0x0CE7 |
3303– 3304 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
0x00–0x7F |
P/H |
Identificador corto del administrador de medidas, codificado con 4 caracteres ASCII. Ajuste de fábrica: |
|
0x0CE8- 0x0CEF |
3305– 3312 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
0x00–0x7F |
P/H |
Identificador largo del administrador de medidas, codificado con 16 caracteres ASCII. Ajuste de fábrica: |
Número de serie
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x21FB-0x21FE |
8700–8703 |
L |
1 |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P/H |
Número de serie codificado en ASCII |
Versión del hardware
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2204 |
8709 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0000–0xFFFF |
P/H |
Versión del hardware de la unidad de control MicroLogic. |
Versión del firmware
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2205 |
8710 |
L |
1 |
– |
INT16 |
– |
A/E/P/H |
Versión de firmware de la unidad de control MicroLogic . Por ejemplo, el valor 8244 corresponde a la versión 8.244. |
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220B |
8716 |
L |
1 |
– |
INT16U |
15133– 15137 |
A/E/P/H |
Identificación del producto con el administrador de protección. 15131 = MicroLogic A 15137 = MicroLogic E 15133 = MicroLogic P 15135 = MicroLogic H |
|
0x0EE7 |
3816 |
L |
1 |
– |
INT16U |
15134– 15138 |
E/P/H |
Identificación del producto con el administrador de medidas: 15138 = MicroLogic E 15134 = MicroLogic P 15136 = MicroLogic H |
Tipo de protección
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2223 |
8740 |
L |
1 |
– |
OCTET STRING |
20–70 |
A/E/P/H |
Tipo de protección: "20" = MicroLogic 2.0 "30" = MicroLogic 3.0 "40" = MicroLogic 4.0 "50" = MicroLogic 5.0 "60" = MicroLogic 6.0 "70" = MicroLogic 7.0 |
Tipo de medición
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2224 |
8741 |
L |
1 |
– |
OCTET STRING |
0x2041- 0x204D |
A/E/P/H |
Tipo de medida: 0x2041 = "espacio" y "A" 0x2045 = "espacio" y "E" 0x2050 = "espacio" y "P" 0x2048 = "espacio" y "H" O tipo de aplicación: 0x204D = "espacio" y "M" |
Conector de cálculo de largo retardo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2225 |
8742 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-15 |
A/E/P/H |
Tipo de conector de cálculo de largo retardo: 0 = ausente 1 = IEC estándar 2 = IEC bajo 3 = IEC alto 7 = UL-A 8 = UL-B 9 = UL-C 10 = desactivado 11 = UL-D 12 = UL-E 13 = UL-F 14 = UL-G 15 = UL-H |
Identificación del administrador de protección
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2583- 0x2584 |
9604– 9605 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P/H |
Identificador corto del administrador de protección, codificado con 4 caracteres ASCII. Ajuste de fábrica: |
|
0x2585- 0x258C |
9606– 9613 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P/H |
Identificador largo del administrador de protección, codificado con 16 caracteres ASCII. Ajuste de fábrica: |
Tipo de interruptor automático
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2591 |
9618 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
P/H |
0 = interruptor automático de 3 polos sin transformador externo de corriente neutra (ajuste de fábrica) 1 = Interruptor automático de 4 polos 2 = interruptor automático de 3 polos con transformador externo de corriente neutra |
Características del interruptor automático
Las características se pueden:
-
ajustar mediante la HMI de MicroLogic en
-
descargar por medio del kit de prueba
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2675 |
9846 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
P/H |
Estándar: 0 = UL 1 = IEC 2 = ANSI 3 = IEC/GB |
|
0x2676 |
9847 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
P/H |
Tipo: 0 = MasterPact 1 = PowerPact marco P o R 2 = PowerPact |
|
0x2677- 0x267C |
9848– 9853 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P/H |
Cadenas de caracteres ASCII (por ejemplo, 'NT08N') |