Montage
Présentation
Cette section décrit le montage du contrôleur LTMR et du module d’extension LTME sur un rail DIN, une plaque de fixation pleine ou une plaque de fixation perforée (appelée plaque TE), par exemple, une plaque Telequick™. Elle décrit également les accessoires nécessaires pour le montage et le démontage de chaque élément.
Rappel : Le contrôleur LTMR et son module d'extension LTME doivent être montés côte à côte, avec le module d’extension LTME du côté gauche du contrôleur LTMR, et reliés par le cavalier de connexion LTMCC004Assemblage.
Montage sur rail DIN
Vous pouvez installer le contrôleur et le module d'extension sur un rail DIN de 35 mm (1,38 in.), d'une épaisseur de 1,35 mm (0,05 in.) et 0,75 mm (0,02 in.). Une fois montés, les pieds de montage du contrôleur ne s'étendent pas au-delà des dimensions du contrôleur. Pour monter le contrôleur :
Retrait d’un rail DIN
Pour retirer le contrôleur d'un rail DIN :
Installation sur une plaque de montage pleine
Vous pouvez monter le contrôleur et le module d’extension sur une plaque de montage métallique, en utilisant des vis autotaraudeuses en acier ST2.9 (quatre pour le contrôleur et deux pour le module d’extension). L'épaisseur de la plaque de montage ne doit pas dépasser 7 mm (0.275 in.). Une fois montés, les pieds de montage du contrôleur peuvent dépasser les dimensions du contrôleur de 8mm (0,3 in.) dans les deux directions. Pour installer le contrôleur et le module d'extension sur une plaque de montage :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Repérez les quatre trous de montage situés à chaque coin du contrôleur et les deux trous de montage du module d’extension. |
|
2 |
Positionnez le contrôleur et le module d'extension sur la plaque de montage en veillant à laisser un dégagement suffisantDimensions. |
|
3 |
Insérez les six vis autotaraudeuses. |
|
4 |
A l'aide d'un tournevis, serrez chaque vis et fixez le contrôleur et le module d'extension à leur emplacement. Couple de serrage : 1 N•m (8.8 lb-in). |
Montage sur une platine TE
Vous pouvez monter le contrôleur et le module d'extension sur une platine TE, telle qu'une platine Telequick, en utilisant 6 attaches de montage (AF1 EA4). Une fois montés, les pieds de montage du contrôleur peuvent dépasser les dimensions du contrôleur de 8mm (0,3 in.) dans les deux directions. Pour monter le contrôleur sur une platine Telequick :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Fixez les six attaches de montage à la platine Telequick, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Le bord arrondi doit être orienté vers le haut pour les attaches supérieures et vers le bas pour les attaches inférieures. |
|
2 |
Positionnez le contrôleur et le module d'extension sur les attaches en alignant leurs trous sur ceux des attaches. Insérez les vis dans les trous et serrez-les légèrement. |
|
3 |
Lorsque le contrôleur et le module d'extension sont correctement placés, serrez les vis inférieures, puis les vis supérieures à l'aide d'un tournevis. Couple de serrage : 1 N•m (8.8 lb-in). |
Position de fonctionnement
Vous pouvez installer le contrôleur et le module d'extension selon un angle de 90° (perpendiculaire) par rapport au plan de montage vertical normal.