Câblage - Sorties logiques
Vue d’ensemble
Les quatre sorties logiques du contrôleur LTMR sont des sorties de relais. Les sorties de relais commandent le moteur géré par le contrôleur LTMR.
Description des quatre sorties de relais sur le contrôleur LTMR :
-
Trois sorties relais unipolaires et unidirectionnelles (SPST, NO)
-
Une sortie relais bipolaire et unidirectionnelle (DPST, NC+NO)
Relais intermédiaires de sortie
Lorsqu’une sortie commande un contacteur, un relais intermédiaire peut être requis en fonction de la tension de la bobine et de la puissance requise par le contacteur utilisé.
Caractéristiques des sorties logiques du contrôleur LTMR :
-
Tension d’isolement nominale : 300 V
-
Charge thermique nominale AC : 250 VCA / 5 A
-
Charge thermique nominale DC : 30 VCA / 5 A
-
Calibre AC 15 : 480 VA, 500 000 opérations, Ie max = 2 A
-
Calibre DC 13 : 30 W, 500 000 opérations, Ie max = 1,25 A
Si la sortie logique du contrôleur LTMR ne peut pas contrôler directement le contacteur, un relais intermédiaire est requis.
Le module de protection est obligatoire sur les relais intermédiaires, afin d’éviter les surtensions.
Contacteurs recommandés
Les tableaux de l’annexe qui donnent les références et les caractéristiques des contacteurs Schneider Electric indiquent si un relais intermédiaire est ou non requis Pour plus d’informations sur les contacteurs recommandés, voir le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion de moteur - Guide utilisateur.