ComPact NSX功能与 ZSI 断路器的配合使用
描述
仅 ComPact NSX400/630 断路器上有输出 Z3、Z4 和 Z5。
使用 ZSI 的脱扣单元的短延时和接地故障保护时间延迟设置 (MicroLogic 6) 必须符合选择性协调的相关规定。
连接原理
下图显示了用于设备连接的选项:
|
保护 |
连接图 |
|
|---|---|---|
|
接地故障和短延时保护 (MicroLogic 6) |
将上游断路器 Q2上脱扣单元的输出 Z2 连接到下游断路器 Q1 上脱扣单元的输入 Z4 和 Z5。 |
|
|
短延时保护 |
|
|
|
接地故障保护 (MicroLogic 6) |
|
|
多源配电
如果上游安装有多个断路器(如多源配电),此原理同样适用。
将下游断路器连接到上游相邻安装的所有断路器:
-
将所有公共端(输出 Z1/输入 Z2)彼此连接。
-
将输出 Z2同时连接到上游安装的所有断路器脱扣单元的输入 Z3、Z4 或 Z5。
连接线的特性
下表列出了设备间信号线的特性:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
阻抗 |
50 Ω,每 300 m |
|
最大长度 |
300 m |
|
电缆类型 |
屏蔽绞合线(Belden 8441 或同等) |
|
允许的导体截面积 |
0.4-1.5 mm2 |
|
输入 Z3、Z4 和 Z5 互连限制(至下游设备) |
15 个设备 |
|
输出 Z1 和 Z2 互连限制(至上游设备) |
5 个设备 |
下图显示了 RC 滤波器(部件号 LV434212)的连接。

ZSI 功能测试
使用 USB维护接口和 LTU 软件测试 ZSI 的连接和运行。