Surveillance du cos ϕ et du facteur de puissance par alarme
Gestion du cos ϕ et du facteur de puissance FP
La surveillance des indicateurs de cos ϕ et de facteur de puissance FP dépend de la convention de signe choisie pour le facteur de puissance : convention IEEE ou convention CEI.
Vous sélectionnez la convention de signe pour l'indicateur FP :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Le réglage d'usine est la convention IEEE.
Valeurs maximum et minimum des indicateurs
-
La valeur maximum de l’indicateur PF MAX (ou cos ϕ MAX) est obtenue pour la plus petite valeur positive du facteur de puissance (ou cos ϕ).
-
La valeur minimum de l’indicateur PF MIN (ou cos ϕ MIN) est obtenue pour la plus grande valeur négative du facteur de puissance (ou cos ϕ).
Distribution électrique surveillée en convention IEEE
L’exemple suivant décrit la surveillance de la qualité de l’énergie par l’indicateur cos ϕ
Le tableau suivant présente l'historique des valeurs cos ϕ de la charge d'un atelier en aval d'un disjoncteur ComPact NSX en convention IEEE :
|
Heure |
Evolution de la charge |
Convention IEEE |
||
|---|---|---|---|---|
|
cos ϕ |
cos ϕ MIN |
cos ϕ MAX |
||
|
t1 = 8 h 00 mn |
Mise en service de la force motrice |
- 0,4 |
- 0,4 |
- 0,4 |
|
t2 = 8 h 01 mn |
Mise en service d’un système de compensation |
- 0,9 |
- 0,4 |
- 0,9 |
|
t3 = 9 h 20 mn |
Arrêt de la force motrice |
+ 0,3 |
- 0,4 |
+ 0,3 |
|
t4 = 9 h 21 mn |
Arrêt du système de compensation |
- 0,95 |
- 0,4 |
+ 0,3 |
Interprétation des valeurs cos ϕ MIN/MAX et du cos ϕ en convention IEEE
Les valeurs cos ϕ MIN et cos ϕ MAX correspondent à la plage de variation du cos ϕ pour la charge. Cela fournit à l'utilisateur des informations sur la performance économique de son installation et permet d'installer des dispositifs de compensation si nécessaire. Les valeurs cos ϕ MIN et cos ϕ MAX sont accessibles sur l'afficheur FDM121.
Les valeurs du cos ϕ de la charge indiquent en temps réel les actions éventuelles de correction :
-
La valeur absolue trop faible d’un cos ϕ négatif (= - 0,4) indique qu’il faut mettre en place des condensateurs pour remonter la valeur du cos ϕ de l’installation.
-
La valeur trop faible d’un cos ϕ positif (= + 0,3) indique qu’il faut éliminer des condensateurs pour remonter la valeur du cos ϕ de l’installation.
Les deux alarmes sur le cos ϕ en convention IEEE qui sont intégrées dans le déclencheur MicroLogic permettent de surveiller automatiquement les deux situations critiques.
Distribution électrique surveillée en convention CEI
Le tableau suivant présente l'historique des valeurs cos ϕ de la charge d'un atelier en aval d'un disjoncteur ComPact NSX en convention CEI :
|
Heure |
Evolution de la charge |
Convention CEI |
||
|---|---|---|---|---|
|
cos ϕ |
cos ϕ MIN |
cos ϕ MAX |
||
|
t1 = 8 h 00 mn |
Mise en service de la force motrice |
+ 0,4 |
+ 0,4 |
+ 0,4 |
|
t2 = 8 h 01 mn |
Mise en service d’un système de compensation |
+ 0,9 |
+ 0,9 |
+ 0,4 |
|
t3 = 9 h 20 mn |
Arrêt de la force motrice |
+ 0,3 |
+ 0,9 |
+ 0,3 |
|
t4 = 9 h 21 mn |
Arrêt du système de compensation |
+ 0,95 |
+ 0,95 |
+ 0,3 |
Interprétation des valeurs du cos ϕ MAX et du cos ϕ en convention CEI
La valeur cos ϕ MAX correspond à la valeur minimum du cos ϕ de la charge, capacitive ou inductive. Cela fournit à l'utilisateur des informations sur la performance économique de son installation.
N'utilisez pas simplement la valeur de cos ϕ pour décider d'installer des inductances ou des condensateurs pour augmenter sa valeur.
En cas de situation critique, l'alarme sur le cos ϕ envoie une alerte conformément à la convention CEI intégrée dans le déclencheur MicroLogic. Utilisez cette alarme, associée à une alarme définissant le type de charge ou le quadrant de fonctionnement, pour surveiller automatiquement les deux situations critiques.
Réglage des alarmes sur cos ϕ en convention IEEE
Surveillez l'indicateur cos ϕ pour gérer la puissance :
-
A la mise en service de la force motrice, une valeur trop élevée du cos ϕ (inductif), par exemple supérieure à -0,6, entraîne des pénalités. La valeur de compensation capacitive détermine la valeur de la puissance réactive Qfund.
-
A l’arrêt de la force motrice, une valeur trop faible du cos ϕ (capacitif), par exemple inférieure à +0,6, entraîne des pénalités. Déconnectez l'élément de compensation capacitive.
Deux alarmes surveillent les indicateurs :
-
Alarme 124 (surveillance du cos ϕ de type inductif) sur condition de valeur excessive pour le fonctionnement dans le quadrant 1 (énergie réactive inductive consommée)
-
Alarme 121 (surveillance du cos ϕ de type capacitif) sur condition de valeur insuffisante pour le fonctionnement dans le quadrant 4 (énergie réactive capacitive consommée)
Vous définissez les paramètres de surveillance du cos ϕ (alarmes 121 et 124) d'après la convention IEEE à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Réglage des sorties du module SDx
Les deux alarmes définies peuvent être associées chacune à une SDxsortie du module :
-
A la sortie Out1, l’alarme de code 124 (surveillance du cos ϕ inductif)
-
A la sortie Out2, l’alarme de code 121 (surveillance du cos ϕ capacitif)
Acquittement de l'écran Out1
L’acquittement de l'écran Out1 n’est possible que si l’alarme n’est plus active.
Après
la mise en service de la compensation capacitive, l’alarme
n’est plus active. Appuyez sur la touche
à deux reprises (validation
et confirmation) pour acquitter la sortie Out1.