Description des déclencheurs MicroLogic 5 et 6
Face avant du déclencheur
Utilisez l'écran d'affichage et le clavier du déclencheur pour régler les options de ce dernier et vérifier les mesures du système. Reportez-vous aux principes de navigation pour plus d'informations.
Voyants LED de signalisation
Les voyants LED de signalisation indiquent l'état opérationnel du déclencheur.
Les voyannts de signalisation ont des significations différentes en fonction du type de déclencheur.
|
Type de déclencheur MicroLogic |
Description |
|---|---|
|
|
|
Prise de test
Les déclencheurs MicroLogic disposent d'une prise de test spécifique pour les opérations de maintenance.
Utilisez la prise de test pour :
-
Connecter une batterie de poche en vue de tester localement le déclencheur MicroLogic
-
Connectez Service Interface pour tester, régler le déclencheur MicroLogic, mettre à jour le firmware de MicroLogic ou pour effectuer des diagnostics d'installation à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Connectez l'interface de maintenance USB :
-
Pour le test push-to-trip ou les diagnostics d'installation avec l'interface de maintenance USB autonome
-
Pour le test et les diagnostics d'installation, le réglage du déclencheur MicroLogic, la mise à jour du firmware de MicroLogic avec l'interface de maintenance USB connectée à un PC
-
Pour plus d'informations, consultez la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Commutateurs rotatifs et microswitch
La face avant du déclencheur présente deux commutateurs rotatifs pour le réglage des fonctions de protection et un microswitch pour le verrouillage et le déverrouillage des réglages de protection effectués à l'aide du clavier. Pour les déclencheurs de distribution, les commutateurs rotatifs servent à régler la protection long retard et la protection instantanée.
Écran LCD
L'écran
LCD fournit les informations nécessaires pour utiliser le déclencheur.
La liste des fonctions de protection varie en fonction du type de
déclencheur MicroLogic. 
Rétroéclairage de l'écran LCD
Lorsque le déclencheur MicroLogic est alimenté par une source 24 VCC externe, son afficheur présente un rétroéclairage blanc qui est :
-
de faible intensité en permanence,
-
de forte intensité durant 1 minute après l'activation d'une touche du clavier.
Le rétroéclairage de l'écran est :
-
désactivé lorsque la température dépasse 65 °C (149 °F).
-
réactivé dès que la température est redescendue sous 60 °C (140 °F).
Sur les déclencheurs alimentés par la batterie de poche, l'afficheur n'est pas rétroéclairé.
Clavier de navigation
Le clavier de navigation comprend 5 touches.