990–5809D-037

建议的上游保护和线缆规格 - 500 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (mm²)

PE 导线 (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
输入 1000* 1000* 1000* 1000* 2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
旁路 800* 800* 800* 800* 2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
输出 800* 800* 800* 800* 2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
电池 2000 2000 2000 2000 3x185/
3x185
3x185/
3x185
3x185/
3x185
3x185/
3x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.