ทำการทดสอบโหมด SPoT แบตเตอรี่
สิ่งที่ต้องทำก่อน:
-
ต้องเปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB)
-
โหมดการดำเนินของ UPS ต้องร้องขอสแตติกบายพาส
-
ต้องปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ (BB)
-
ต้องไม้พบข้อผิดพลาดการสอดส่องดูแล
-
ต้องปิดเบรกเกอร์สแตติกอินพุต (SSIB)
-
แรงดันไฟฟ้าและความถี่เอาต์พุตต้องอยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนดล่วงหน้า
คุณสมบัตินี้จะทดสอบการคายประจุของแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้แผงโหลด ระหว่างหารทดสอบโหมด SpoT ของแบตเตอรี่ ต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ขณะที่ UPS ร้องขอสแตติกบายพาส ระหว่างการทดสอบ UPS จะทำการปรับเทียบระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่และปรับระยะเวลาการใช้งานโดยประมาณให้สอดคล้อง
สามารถปรับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตด้วยตนเองได้จากโหลด 0 ถึง 100% เพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาวะการทำงานมากที่สุด
การทดสอบโหมด SPot แบตเตอรี่จะหยุดเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ถึงจุดปิดระยย หรือเมื่อถึงระดับการคลายประจุที่กำหนดไว้
- จากหน้าจอหลักบนจอแสดงผล ให้เลือก
- ทำตามหน้าจอโหมด SPoT แบตเตอรี่และยืนยันว่าตรงตามการกำหนดค่าล่วงหน้า
- ตั้งระดับการคลายประจุแบตเตอรี่และระดับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต
- แตะที่ปุ่มเริ่มโหมด
SPoT แบตเตอรี่หมายเหตูู: หากคุณต้องการหยุดการทดสอบโหมด SPot แบตเตอรี่ด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม ยกเลิกการทดสอบโหมด SPoT แบตเตอรี่