ดูข้อมูลสถานะของ UPS
- จากหน้าจอหลักบนจอแสดงผล ให้เลือก
- เลือกพื้นที่ซึ่งคุณต้องการดูสถานะ
เลือกระหว่าง:
อินพุต
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V)) แบบ Phase-to-Neutral*
แรงดันไฟอินพุตสำหรับ phase-to-neutral ปัจจุบันในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
Current (กระแสไฟ (A))
กระแสไฟอินพุตปัจจุบันจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC สำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
Peak RMS Current (กระแส RMS พีค (A))
กระแสไฟสูงสุดในช่วง 30 วันล่าสุด
Apparent Power (กำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA))
อินพุตกำลังไฟฟ้าปรากฏปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็น kVA กำลังไฟฟ้าปรากฏเป็นผลของ RMS (root mean square) ในหน่วยเป็นโวลท์ และ RMS ในหน่วยเป็นแอมแปร์
Active Power (กำลังไฟฟ้าจริง (kW))
อินพุตกำลังไฟฟ้าจริง (หรือกำลังที่ใช้จริง) ปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กำลังไฟฟ้าจริงเป็นสัดส่วนของกระแสกำลังซึ่งมีการเฉลี่ยจากรอบคลื่นกำลังไฟ AC โดยเป็นผลการถ่ายโอนพลังงานรวมในทิศทางเดียว
Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)
เป็นอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏ
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V)) phase-to-phase
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสำหรับ phase-to-phase ปัจจุบัน
Total Apparent Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA))
อินพุตกำลังไฟฟ้าปรากฏรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็น kVA
Total Active Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าจริง (kW))
อินพุตกำลังไฟฟ้าจริงรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็น kW
Frequency (ความถี่ (Hz))
ความถี่อินพุตปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
Energy (พลังงาน (kWh))
พลังงานที่ใช้ไปรวมนับตั้งแต่การติดตั้ง หรือเมื่อมีการรีเซ็ตจำนวนใหม่
เอาต์พุต
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V)) แบบ Phase-to-Neutral*
แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต phase-to-neutral สำหรับตัวแปลงสัญญาณในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
Current (กระแสไฟ (A))
กระแสไฟเอาท์พุตปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
Peak RMS Current (กระแส RMS พีค (A))
กระแสไฟสูงสุดในช่วง 30 วันล่าสุด
Apparent Power (กำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA))
เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าปรากฏปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็น kVA กำลังไฟฟ้าปรากฏเป็นผลของ RMS (root mean square) ในหน่วยเป็นโวลท์ และ RMS ในหน่วยเป็นแอมแปร์
Active Power (กำลังไฟฟ้าจริง (kW))
เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าจริง (หรือกำลังที่ใช้จริง) ปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กำลังไฟฟ้าจริงเป็นสัดส่วนของกระแสกำลังซึ่งมีการเฉลี่ยจากรอบคลื่นกำลังไฟ AC โดยเป็นผลการถ่ายโอนพลังงานรวมในทิศทางเดียว
Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)
เพาเวอร์แฟกเตอร์เอาท์พุตปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟส เพาเวอร์แฟกเตอร์เป็นอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏ
Current Crest Factor (ค่าตัวประกอบยอดคลื่นของกระแส)
ตัวประกอบยอดคลื่นของเอาท์พุตสำหรับแต่ละเฟส ตัวประกอบยอดคลื่นของเอาท์พุตเป็นอัตราส่วนของค่าสูงสุดสำหรับกระแสเอาท์พุตต่อค่า RMS (root mean square)
Current THD (กระแสไฟ THD (%))
THD (total harmonic distortion) สำหรับแต่ละเฟสสำหรับกระแสเอาท์พุตปัจจุบันเป็นเปอร์เซนต์
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V)) phase-to-phase
แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต phase-to-phase สำหรับตัวแปลงสัญญาณในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
Total Apparent Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA))
เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าปรากฏปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลโวลท์-แอมแปร์ (kVA) กำลังไฟฟ้าปรากฏเป็นผลของ RMS (root mean square) ในหน่วยเป็นโวลท์ และ RMS ในหน่วยเป็นแอมแปร์
Total Active Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าจริง (kW))
เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าจริงรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)
Load (โหลด (%))
ความจุของ UPS ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับทุกเฟสเป็นเปอร์เซนต์ จะมีการแสดงเปอร์เซนต์ของโหลดสูงสุดสำหรับเฟส
Neutral Current (กระแสไฟกลาง (A))1
กระแสไฟกลางเอาท์พุตปัจจุบันในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
Frequency (ความถี่ (Hz))
ความถี่เอาท์พุตปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
Inverter Status (สถานะตัวแปลงสัญญาณ)
สภาวะทั่วไปของตัวแปลงสัญญาณ
PFC Status (สถานะ PFC)
สภาวะทั่วไปของ PFC
Energy (พลังงาน (kWh))
พลังงานที่จ่ายรวมนับตั้งแต่การติดตั้ง หรือเมื่อมีการรีเซ็ตค่าใหม่
บายพาส
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V)) แบบ Phase-to-Neutral*
แรงดันไฟบายพาสสำหรับ phase-to-neutral ปัจจุบันในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
Current (กระแสไฟ (A))
กระแสบายพาสปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
Peak RMS Current (กระแส RMS พีค (A))
กระแสไฟสูงสุดในช่วง 30 วันล่าสุด
Apparent Power (กำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA))
กำลังไฟฟ้าบายพาสที่ปรากฏปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็น kVA กำลังไฟฟ้าปรากฏเป็นผลของ RMS (root mean square) ในหน่วยเป็นโวลท์ และ RMS ในหน่วยเป็นแอมแปร์
Active Power (กำลังไฟฟ้าจริง (kW))
กำลังไฟฟ้าบายพาสที่ใช้งานปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กำลังไฟฟ้าจริงเป็นเวลาเฉลี่ยระหว่างโวลท์คงที่และกระแสไฟ
Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)
เพาเวอร์แฟกเตอร์แบบบายพาสปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟส เพาเวอร์แฟกเตอร์เป็นอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏ
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V)) phase-to-phase
แรงดันไฟบายพาสสำหรับ phase-to-phase ปัจจุบันในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
Total Apparent Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA))
กำลังไฟฟ้าบายพาสที่ปรากฏรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็นกิโลโวลท์-แอมแปร์ (kVA)
Total Active Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าจริง (kW))
กำลังไฟฟ้าบายพาสที่ใช้งานรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)
Frequency (ความถี่ (Hz))
ความถี่บายพาสปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
แบตเตอรี่
Voltage (แรงดันไฟฟ้า (V))
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ปัจจุบัน
Current (กระแสไฟ (A))
กระแสไฟแบตเตอรี่ปัจจุบันในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
กระแสไฟบวกจะแสดงว่า กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ กระแสไฟลบจะแสดงว่า แบตเตอรี่กำลังปล่อยประจุไฟออก
Power (กำลังไฟฟ้า (kW))
กำลังไฟฟ้า DC ปัจจุบันที่ส่งออกจากแบตเตอรี่ในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)
Estimated Charge Level (ระดับการชาร์จโดยประมาณ (%))
ประจุแบตเตอรี่ปัจจุบันเป็นเปอร์เซนต์ของความจุเมื่อชาร์จเต็ม
Estimated Charge Time (เวลาชาร์จโดยประมาณ (h:mm))
เวลาโดยประมาณในหน่วยเป็นนาที จนกระทั่งแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จถึง 100%
Runtime Remaining (เวลาใช้งานที่เหลือ (h:mn))
ระยะเวลาในหน่วยชั่วโมงและนาทีก่อนที่แบตเตอรี่จะมีระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำถึงปิดเครื่อง Charger Mode (โหมดเครื่องชาร์จ)
โหมดการทำงานสำหรับเครื่องชาร์จ (ปิด ไม่ใช้พลังงาน เพิ่มพลังงาน การปรับให้เท่ากัน เป็นวงจร การทดสอบ)
Battery Status (สถานะแบตเตอรี่)
สภาวะทั่วไปของแบตเตอรี่
Charger Status (สถานะเครื่องชาร์จ)
สภาวะทั่วไปของเครื่องชาร์จ
Total Battery Capacity (กำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยรวม (Ah))
กำลังการผลิตรวมที่ใช้งานได้จากแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งาน
Battery Temperature C° (อุณหภูมิแบตเตอรี่ C°)
อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมต่อ
อุณหภูมิ
Temperature (อุณหภูมิ)
อุณหภูมิบรรยากาศในหน่วยองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์สำหรับตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่องและตู้ไฟฟ้าแต่ละตู้
ระบบ
Output Voltage (แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต)
แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต phase-to-phase สำหรับตัวแปลงสัญญาณในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
Output Current (กระแสไฟเอาท์พุต)
กระแสไฟเอาท์พุตปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
Output Frequency (ความถี่เอาท์พุต)
ความถี่เอาท์พุตปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
Runtime Remaining (เวลาใช้งานที่เหลือ)
ระยะเวลาในหน่วยชั่วโมงและนาทีก่อนที่แบตเตอรี่จะมีระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำถึงปิดเครื่อง
System Time (เวลาของระบบ)
เวลาของระบบ UPS
UPS Operation Mode (โหมดการทำงาน UPS)
โหมดการทำงานสำหรับ UPS ที่ใช้งานอยู่
System Operation Mode (โหมดการทำงานของระบบ)
โหมดการทำงานสำหรับระบบ UPS ที่สมบูรณ์
Total Output Power (กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตรวม)
เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าปรากฏและกำลังไฟฟ้าจริง (หรือกำลังที่ใช้จริง) สำหรับแต่ละเฟส
Output Power (กำลังไฟเอาท์พุต)
เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าปรากฏและกำลังไฟฟ้าจริง (หรือกำลังที่ใช้จริง) phase-to-phase สำหรับแต่ละเฟส
แผนภาพจำลอง
แผนภาพจำลอง
แผนภาพจำลองจะแสดงสถานะกระแสไฟของชิ้นส่วนหลักในระบบ UPS: แหล่งจ่ายไฟ ตัวแปลงสัญญาณ สวิตช์บายพาสสถิต และเบรกเกอร์ รวมถึงยังแสดงการไหลของกำลังไฟฟ้าภายใน UPS
มุมมองโดยละเอียด
มุมมองโดยละเอียด
มุมมองโดยละเอียดจะแสดงระบบพร้อมไอคอนสถานะบนตู้ไฟฟ้าแต่ละตู้ และจำนวนตู้ไฟฟ้าสำรองที่ใช้งานจริง นอกจากนี้ ในมุมมองโดยละเอียดจะแสดงกำลังไฟฟ้าปรากฏและกำลังไฟฟ้าจริงต่อเฟสด้วยเช่นกัน
- แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปยังหน้าหลัก