认证与标准
有些产品不符合认证与标准。而有些产品尚未取得其认证和标准,但已计划进行评估。
下列认证与标准可能包括本产品尚未取得的认证与标准。要了解本产品已取得的最新认证与标准,请检查产品标志或以下 URL。
机构认证
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 和 CSA C22.2 No61010-2-201, 工业控制设备
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 和 CSA C22.2 No213,在I级2区危险位置使用的电气设备
-
用于区域 2/22 的 IECEx / ATEX
-
EAC 认证(俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克)
符合标准
欧洲:
CE
-
规程 2014/30/EU (EMC)
-
可编程控制器: EN 61131-2
-
EN61000-6-4
-
EN61000-6-2
-
-
规程 2014/34/EU (ATEX)
-
EN60079-0
-
EN60079-15
-
EN60079-31
-
澳大利亚
-
RCM
-
AS/NZS CISPR11 (EN55011)
-
韩国
-
KC
-
KN11
-
KN61000-6-2
-
质量鉴定标准
Schneider Electric 自愿根据其他标准测试本产品。所执行的附加测试以及执行测试时所依据的标准将在结构规格中专门规定。
危险物质
本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:
-
WEEE,规程 2012/19/EU
-
RoHS,规程2011/65/EU和2015/863/EU
-
RoHS中国,标准 GB/T 26572
-
REACH 规则 EC 1907/2006
设备寿命终结 (WEEE)
本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理(规程2012/19/EU)。
要取出产品电池和蓄电池,请参阅维护。这些蓄电池重金属含量百分比未超出欧洲规程2006/66/EC规定的阈值。
符合欧盟 (CE) 标准
在用于相关文档中指定的用途、特定用途以及与批准的第三方产品相连接时,本手册中所述的产品符合电磁兼容性和低压 (CE 标志) 方面的欧盟规程。