EIO0000005607.01

Interfacce

NOTA: Utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) per collegare tutte le interfacce.

Interfaccia seriale (COM1)

Trasmissione asincrona

RS-232C (non-isolato) x 1

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuno, dispari o pari

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps

Connettore

D-Sub 9 pin (maschio)

Interfaccia seriale (COM2)

Trasmissione asincrona

RS-422/485 (non isolato) x 1

(predefinito: RS-485)

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuno, dispari o pari

Controllo automatico della direzione

Attivato

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps

Connettore

D-Sub 9 pin (maschio)

Interfaccia USB 2.0 (Tipo A)*1

Connettore

USB 2.0 (Tipo A) x 2

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

500 mA/porta

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia USB 3.1 Gen1 (Tipo A)*1

Connettore

USB 3.1 Gen1 (Tipo A) x 2

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

900 mA/porta

Distanza di trasmissione massima

3 m (9,84 ft)

Interfaccia Ethernet (ETH1, ETH2, ETH3)

Standard

10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) supportati*2

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 3

DisplayPort
(DP++)

Versione

V 1.2, dual mode (DP++) supportato

Risoluzione

Fino a 4.096 x 2.304 pixel a 60 Hz

*1 La potenza massima totale di tutte e 4 le porte USB tipo A è di 6 W.

*2 Se lo stato è S4 (spegnimento ibrido), Wake-on-LAN non è disponibile.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.