EIO0000005606.01

Interfaces

NOTA: Use solamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar todas las interfaces.

Interfaz serie (COM1)

Transmisión asíncrona

RS-232C (no-aislada) x 1

Longitud de los datos

7 o 8 bits

Bit de parada

1 o 2 bits

Paridad

Ninguno, par o impar

Velocidad de transmisión de los datos

2400...115200 bps

Conector

D-Sub de 9 pines (enchufe)

Interfaz serie (COM2)

Transmisión asíncrona

RS-422/485 (no aislado) x 1

(Conf. por defecto: RS-485)

Longitud de los datos

7 o 8 bits

Bit de parada

1 o 2 bits

Paridad

Ninguno, par o impar

Control automático de dirección

Habilitado

Velocidad de transmisión de los datos

2400...115200 bps

Conector

D-Sub de 9 pines (enchufe)

Interfaz USB 2.0 (Type A)*1

Conector

USB 2.0 (Tipo A) x 2

Tensión del suministro de energía

5 Vcc ±5%

Corriente máxima suministrada

500 mA/puerto

Distancia de transmisión máxima

5 m (16,4 ft)

Interfaz USB 3.1 Gen1(Tipo A)*1

Conector

USB 3.1 Gen1 (Tipo A) x 2

Tensión del suministro de energía

5 Vcc ±5%

Corriente máxima suministrada

900 mA/puerto

Distancia de transmisión máxima

3 m (9,84 ft)

Interfaz Ethernet (ETH1, ETH2, ETH3)

Norma

10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido*2

Conector

Conector modular (RJ-45) x 3

DisplayPort
(DP++)

Versión

V 1.2, modo dual (DP++) admitido

Resolución

Hasta 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz

*1 La potencia máxima total de salida de los 4 puertos USB Tipo A es de 6 W.

*2 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.