EIO0000005606.01

Especificaciones estructurales

Modelo de 12 pulgadas Ancho

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto.)

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1
  • Frontal

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)

    NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.
  • Posterior

    IP20

Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad)

307,4 × 229,4 × 58,8 mm (12,1 x 9,03 x 2,31 in)

Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Peso

3,4 kg (7,5 lb) o menos

Modelo de 15 pulgadas

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto.)

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1
  • Frontal

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)

    NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.
  • Posterior

    IP20

Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad)

362,4 x 294 x 58,8 mm (14,27 x 11,57 x 2,31 in)

Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3

349,5 x 281,5 mm (13,76 x 11,08 in)

Peso

4,8 kg (10,58 lb) o menos

Modelo de 15 pulgadas Ancho

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto.)

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1
  • Frontal

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)

    NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.
  • Posterior

    IP20

Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad)

406,4 x 262,4 x 58,8 mm (16,0 x 10,33 x 2,31 in)

Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Peso

4,9 kg (10,8 lb) o menos

Modelo de 19 pulgadas Ancho

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto.)

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1
  • Frontal

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)

    NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.
  • Posterior

    IP20

Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad)

461,9 x 291,9 x 58,8 mm (18,18 x 11,49 x 2,31 in)

Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Peso

6,2 kg (13,67 lb) o menos

*1 La parte frontal de este producto ha sido probada para cumplir con los estándares especificados cuando se instala en un panel sólido. Sin embargo, no está diseñado para su uso en todos los entornos. En entornos donde el producto esté expuesto a líquidos (incluyendo chorros y rociados) durante períodos prolongados, existe el riesgo de que los líquidos ingresen al producto debido a causas como el desprendimiento de la lámina protectora o el daño en la tapa de vidrio frontal. En tales entornos, aplique las medidas de protección según las condiciones específicas. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.

*2 La tolerancia dimensional para la anchura y la altura del orificio de montaje es +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Todas las esquinas tienen un radio de R3 mm (R0,12 in) o inferior.

*3 Incluso si el grosor de la pared de instalación está dentro del rango especificado, dependiendo del material de la pared, el tamaño y la ubicación de instalación de este producto y otros dispositivos, la pared de instalación podría deformarse. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.

AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Asegúrese de que este producto no se encuentre en contacto permanente o directo con aceites.
  • No presione la pantalla de este producto con fuerza excesiva o con un objeto duro, ya que podría dañar la pantalla.
  • Tampoco presione el panel táctil con un objeto punzante (p. ej. la punta de un portaminas o un destornillador), ya que puede dañar el panel táctil.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
No exponga el producto a la luz solar directa.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES
  • Almacene este producto en áreas donde la temperatura se encuentre dentro de las especificaciones del panel.
  • No limite ni bloquee las ranuras de ventilación del producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.