EIO0000005607.01

Specifiche strutturali

Modello da 12 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1
  • Lato anteriore

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (solo uso interno)

    NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
  • Lato posteriore

    IP20

Dimensioni esterne (L x A x P)

307,4 × 229,4 × 58,8 mm (12,1 x 9,03 x 2,31 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2 *3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Peso

3,4 kg (7,5 lb) o minore

Modello da 15 pollici

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1
  • Lato anteriore

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (solo uso interno)

    NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
  • Lato posteriore

    IP20

Dimensioni esterne (L x A x P)

362,4 x 294 x 58,8 mm (14,27 x 11,57 x 2,31 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2 *3

349,5 x 281,5 mm (13,76 x 11,08 in)

Peso

4,8 kg (10,58 lb) o minore

Modello da 15 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1
  • Lato anteriore

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (solo uso interno)

    NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
  • Lato posteriore

    IP20

Dimensioni esterne (L x A x P)

406,4 x 262,4 x 58,8 mm (16,0 x 10,33 x 2,31 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2 *3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Peso

4,9 kg (10,8 lb) o minore

Modello da 19 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1
  • Lato anteriore

    IP66, UL 50/50E, Tipo 4X (solo uso interno)

    NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
  • Lato posteriore

    IP20

Dimensioni esterne (L x A x P)

461,9 x 291,9 x 58,8 mm (18,18 x 11,49 x 2,31 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2 *3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Peso

6,2 kg (13,67 lb) o minore

*1 Il frontale di questo prodotto è stato testato per essere conforme agli standard specificati quando viene installato nel pannello pieno. Ad ogni modo non è destinato all'uso in qualsiasi ambiente. In ambienti in cui il prodotto è esposto a liquidi (compresi getti e spruzzi) per periodi prolungati, c'è rischio di infiltrazione di liquidi nel prodotto, a causa del possibile distacco del foglio protettivo o del danneggiamento della copertura del vetro anteriore. In tali ambienti occorrono misure di protezione adeguate, in base alle condizioni specifiche. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.

*2 La tolleranza dimensionale per la larghezza e l'altezza del foro di montaggio è +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tutti gli angoli hanno il raggio di R3 mm (R0,12 in) o inferiore.

*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo specificato, a seconda di materiale e dimensione della parete e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • L'apparato non deve avere contatto permanente e diretto con oli.
  • Non premere sul display di questo prodotto con forza eccessiva o con un oggetto duro.
  • Non premere sul pannello touch con un oggetto acuminato, come la punta di una matita o un cacciavite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esporre il prodotto a luce solare diretta.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE
  • Conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
  • Non limitare od ostruire le fessure di ventilazione dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.