结构规格
12 英寸宽屏型号
|
接地 |
功能接地:接地电阻为 100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG 和 FG 连接在产品内部。) |
|
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
| 防护等级*1 |
|
|
|
外部尺寸(W x H x D) |
307.4 × 229.4 × 58.8 mm (12.1 x 9.03 x 2.31 in) |
|
|
面板开孔尺寸 (W x H)*2 *3 |
295 x 217 mm (11.61 x 8.54 in) |
|
|
重量 |
3.4 kg (7.5 lb) 以下 |
|
15 英寸型号
|
接地 |
功能接地:接地电阻为 100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG 和 FG 连接在产品内部。) |
|
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
| 防护等级*1 |
|
|
|
外部尺寸(W x H x D) |
362.4 x 294 x 58.8 mm (14.27 x 11.57 x 2.31 in) |
|
|
面板开孔尺寸 (W x H)*2 *3 |
349.5 x 281.5 mm (13.76 x 11.08 in) |
|
|
重量 |
4.8 kg (10.58 lb) 以下 |
|
15 英寸宽屏型号
|
接地 |
功能接地:接地电阻为
100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准
(SG 和 FG 连接在产品内部。) |
|
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
| 防护等级*1 |
|
|
|
外部尺寸(W x H x D) |
406.4 x 262.4 x 58.8 mm (16.0 x 10.33 x 2.31 in) |
|
|
面板开孔尺寸 (W x H)*2 *3 |
394 x 250 mm (15.51 x 9.84 in) |
|
|
重量 |
4.9 kg (10.8 lb) 以下 |
|
19 英寸宽屏型号
|
接地 |
功能接地:接地电阻为 100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG 和 FG 连接在产品内部。) |
|
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
| 防护等级*1 |
|
|
|
外部尺寸(W x H x D) |
461.9 x 291.9 x 58.8 mm (18.18 x 11.49 x 2.31 in) |
|
|
面板开孔尺寸 (W x H)*2 *3 |
449.5 x 279.5 mm (17.7 x 11.0 in) |
|
|
重量 |
6.2 kg (13.67 lb) 以下 |
|
*1 该产品的正面经测试符合安装在牢固面板上时的指定标准。然而,它并不适用于所有环境。在产品长时间暴露于液体 (包括喷射和喷雾) 的环境中,由于保护膜剥落或前玻璃盖损坏等原因,液体可能会进入产品内部。在此类环境中,请根据具体情况采取适当的防护措施。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。
*2 安装孔宽度和高度的尺寸公差为 +1/-0 mm (+0.04/-0 in)。所有角的半径均为 R3 mm (R0.12 in) 或更小。
*3 即使安装面板的厚度在指定的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。
| 注意 |
|---|
|
设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
设备损坏
切勿将产品暴露在直射的阳光下。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
规格环境之外的存储或操作
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|