Especificaciones de rendimiento
|
CPU |
Procesador Intel Atom® Serie X, X7425E |
Procesadores Intel® CoreTM i5 de 13ª generación, i5-1345UE |
|
Frecuencia base |
1,50 GHz |
1,40 GHz |
|
Frecuencia máxima de turbo*1 |
3,40 GHz |
P-Core: 4,60 GHz E-Core: 3,40 GHz |
|
Caché L2 |
6 MB |
12 MB |
|
Número de núcleo |
4 |
P-Core: 2 E-Core: 8 |
|
Número de subproceso |
4 |
12 |
|
Memoria principal*2 |
Doble canal DDR5, hasta 4800 MHz (sin ECC) Conector DDR5 SO-DIMM de 262 pines x 1 (hasta 16 GB/conector) Función In-Band ECC compatible*3 |
Doble canal DDR5, hasta 5200 MHz (sin ECC) Conector DDR5 SO-DIMM de 262 pines x 2, (Hasta 48 GB/conector, hasta 96 GB para 2 conectores) Función In-Band ECC no compatible |
|
Memoria del vídeo |
Compartida con la memoria principal (UMA) Tamaño máximo de distribución: Distribución automática de hasta la mitad de la memoria principal instalada |
|
|
Ranura de almacenamiento principal (SSD1) |
M.2 SATA SSD 3.0 x 1, M.2 Key M, Tipo 2280 (predeterminado) o 2242 Velocidad SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
M.2 SATA SSD 3.0/PCIe x 4 (conmutable automáticamente) x 1, M.2 Key M, Tipo 2280 (predeterminado) o 2242 Velocidad SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s Velocidad de enlace PCIe: 8 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s |
|
Ranura de almacenamiento (SSD2) |
M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (conmutable automáticamente) x 1, USB 2.0, M.2 Key B, Tipo 2280, 2252, 2242 Velocidad SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
|
|
Ranura de expansión (M.2-E) |
Tarjeta M.2 PCIe/USB 2.0 x 1, M.2 Key E, Tipo 2230 |
|
|
Acelerador gráfico |
Gráficos UHD Intel® |
Gráficos Intel® Iris® Xe disponibles |
|
Chip de seguridad |
TPM 2.0 |
|
|
BIOS |
UEFI BIOS |
|
|
Sistema operativo |
Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) |
|
|
Buzzer |
Sí |
|
*1 La CPU instalada en este producto está equipada con la tecnología Intel® Turbo Boost. El ajuste predeterminado es Enabled.
*2 La memoria no se puede reemplazar, cambiar ni expandir.
*3 Para la configuración de In-Band ECC, consulte la Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.