EIO0000005607.01

Specifiche delle prestazioni

CPU

Processore Intel Atom® serie X, X7425E

Processori Intel® CoreTM i5, i5-1345UE di 13a generazione

Frequenza base

1,50 GHz

1,40 GHz

Frequenza turbo boost massima*1

3,40 GHz

P-Core: 4,60 GHz

E-Core: 3,40 GHz

Cache L2

6 MB

12 MB

Numero di core

4

P-Core: 2

E-Core: 8

Numero di Thread

4

12

Memoria principale*2

DDR5 a doppio canale, fino a 4.800 MHz (senza ECC)

Zoccolo a 262 pin DDR5 SO-DIMM x 1, (fino a 16 GB/zoccolo)

Funzione In-Band ECC supportata*3

DDR5 a doppio canale, fino a 5.200 MHz (senza ECC)

Zoccolo 262 pin DDR5 SO-DIMM x 2, (fino a 48 GB/zoccolo, fino a 96 GB per 2 zoccoli)

Funzione In-Band ECC non supportata

Memoria video

Condivisa con la memoria principale (UMA)

Dimensione di allocazione massima: Allocazione automatica fino a metà della memoria principale installata

Slot di memoria principale (SSD1)

M.2 SATA SSD 3.0 x 1, M.2 Key M, tipo 2280 (predefinito) o 2242

Velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

M.2 SATA SSD 3.0/PCIe x 4 (commutabile automaticamente) x 1, M.2 Key M, tipo 2280 (predefinito) o 2242

Velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

Velocità del collegamento PCIe: 8 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s

Slot di memoria (SSD2)

M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (commutabile automaticamente) x 1, USB 2.0, M.2 Key B, tipo 2280, 2252, 2242

Velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

Slot di espansione (M.2-E)

Scheda M.2 PCIe/USΒ 2.0 x 1, M.2 Key E, tipo 2230

Acceleratore grafico

Grafica Intel® UHD

Grafica Intel® Iris® Xe idonea

Circuito integrato di sicurezza

TPM 2.0

BIOS

UEFI BIOS

Sistema operativo

Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)

Cicalino

*1 La CPU installata in questo prodotto è dotata di tecnologia Intel® Turbo Boost. L'impostazione predefinita è Enabled.

*2 La memoria non può essere sostituita, modificata o ampliata.

*3 Per le impostazioni di In-Band ECC, consultare la Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.