Sistema
Numero di serie
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0064 |
101 |
6 |
L |
ASCII |
Non disponibile |
Y |
03, 100-4 |
Numero di serie su 12 ASCII caratteri; massimo 11 caratteri alfanumerici [SN] o [S/N]: PP YY WW [D[nnnn]]
|
Stato
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0070 |
113 |
1 |
L |
BITMAP |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
Registro di diagnostica e stato Bit 0 = 1: fase di avvio Bit 1 = 1: fase di funzionamento Bit 2 = 1: modalità degradata(1) Bit 3 = 1: modalità errore interno(2) Bit 4: non utilizzato Bit 5: non utilizzato Bit 6 = 1: dati non validi Bit 7 = 1: I/O 24 V non validi Bit 8: non utilizzato Bit 9: non utilizzato Bit 10: non utilizzato Bit 11: non utilizzato Bit 12: non utilizzato Bit 13: errore E2PROM Bit 14: non utilizzato Bit 15: errore EXT FLASH NOTA: i bit da 0 a 3 sono esclusivi: viene utilizzata
solo una modalità in un dato momento.
|
0x0071 |
114 |
1 |
L |
BITMAP |
0xA0CF |
Y |
03, 100-4 |
Validità del bit di diagnostica e stato (0 = non valido / 1 = valido) - vedere il registro 113 Ad esempio: Indirizzo 0 x 0100 — Registro 16 bit per la validità bit del registro seguente.
|
(1) Viene attivata la modalità degradata:
Se un cortocircuito su un'uscita provoca il passaggio alla modalità degradata, al termine del cortocircuito l'uscita viene azzerata dall'elettronica: il sistema client Modbus invia un messaggio Modbus per reimpostare l'uscita a 1 se era a 1 prima del cortocircuito. (2) Modalità errore interno se viene rilevato un errore EXT FLASH e/o E2PROM. I dati non sono validi nella fase di avvio, nelle modalità degradata ed errore interno. I dati non validi includono gli ingressi 1 e 2, l'indicatore di potenza o di portata, il contatore dei numeri di manovre e delle ore di funzionamento.
|
Data e ora
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0073 |
116 |
4 |
L/S |
DATE |
(1) |
N/D |
N |
03, 16, 100-4 |
Indica anno, mese, giorno, ora, minuti e millisecondi nel dispositivo I/O Smart Link. |
(1) Vedere la descrizione del tipo DATETIME. |
Versioni hardware e firmware
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0086 |
135 |
6 |
L |
ASCII |
Non disponibile |
Y |
03, 100-4 |
Versione hardware su 11 caratteri ASCII. Esempio: 002.000.000 |
0x008C |
141 |
6 |
L |
ASCII |
Non disponibile |
Y |
03, 100-4, 43-14 |
Versione firmware su 11 caratteri ASCII. Esempio: 003.002.001 |
0x0092 |
147 |
6 |
L |
ASCII |
Non disponibile |
Y |
03, 100-4 |
Versione firmware di avvio su 11 caratteri ASCII. Esempio: 001.032.000 |
Identificazione
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01F4 |
501 |
8 |
R |
ASCII |
EcoStruxure |
N/D |
|
Gamma di prodotti |
0x01FC |
509 |
8 |
L |
ASCII |
Dispositivo I/O |
N/D |
|
Famiglia di prodotti |
0x0204 |
517 |
32 |
L |
ASCII |
N/D |
|
URL produttore |
|
0x0224 |
549 |
8 |
R |
ASCII |
I/O Smart Link |
N/D |
|
Modello di prodotto |
0x022C |
557 |
1 |
L |
UINT16 |
9100 |
N/D |
|
Identificatore prodotto |
0x022D |
558 |
16 |
L |
ASCII |
Schneider Electric |
N/D |
|
Nome fornitore |
0x023D |
574 |
10 |
L/S |
ASCII |
I/O Smart Link |
Y |
|
Nome applicazione utente |
0x0247 |
584 |
16 |
L |
ASCII |
A9XMSB11 |
N/D |
|
Codice prodotto |
0x0257 |
600 |
10 |
R |
ASCII |
I/O |
N/D |
|
Capacità prodotto |