DOCA0302IT-04

Dettaglio dei canali da 1 a 11

Panoramica dei canali da 1 a 11

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stato

Ingresso I1 (bit 0)

14201

14241

14281

14321

14361

14401

14441

14481

14521

14561

14601

Ingresso I2 (bit 1)

14201

14241

14281

14321

14361

14401

14441

14481

14521

14561

14601

Comandi

Comandi uscita Q (bit 0 e bit 1): prodotto Acti 9

14202

14242

14282

14322

14362

14402

14442

14482

14522

14562

14602

Comandi uscita Q (bit 0 e bit 1): prodotto non-Acti 9

14203

14243

14283

14323

14363

14403

14443

14483

14523

14563

14603

Stato dell'uscita Q (bit 0)

14204

14244

14284

14324

14364

14404

14444

14484

14524

14564

14604

Contatori

Indicatore di potenza o di portata ingresso I1(2)

14205

14245

14285

14325

14365

14405

14445

14485

14525

14565

14605

Indicatore di potenza o di portata ingresso I2(2)

14207

14247

14287

14327

14367

14407

14447

14487

14527

14567

14607

Contatore di consumo ingresso I1(1)(2)

14209

14249

14289

14328

14369

14409

14449

14489

14529

14569

14609

Contatore di consumo ingresso I2(1)(2)

14211

14251

14291

14331

14371

14411

14451

14491

14531

14571

14611

Contatori dei numeri di manovre e ore di funzionamento

Contatore dei numeri di manovre I1(1)

14213

14253

14293

14333

14373

14413

14453

14493

14533

14573

14613

Contatore dei numeri di manovre I2(1)

14215

14255

14295

14335

14375

14415

14455

14495

14535

14575

14615

Ore di funzionamento ingresso I1(1)

14217

14257

14297

14337

14377

14417

14457

14497

14537

14577

14617

Data impostazione dei contatori dei numeri di manovre

Data ingresso I1

14219

14259

14299

14339

14379

14419

14459

14499

14539

14579

14619

Data ingresso I2

14223

14263

14303

14343

14383

14423

14463

14503

14543

14583

14623

Data impostazione del parametro ore di funzionamento sull'ingresso I1

14227

14267

14307

14347

14387

14427

14467

14507

14547

14587

14627

Impostazioni del peso dell'impulso (contatori)

Peso dell'impulso ingresso I1(2)

14231

14271

14311

14351

14391

14431

14471

14511

14551

14591

14631

Peso dell'impulso ingresso I2(2)

14232

14272

14312

14352

14392

14432

14472

14512

14552

14592

14632

(1) Tipo di dati: UINT32

(2) Informazione specifica per i dispositivi di tipo contatore

Indirizzo Modbus

L'elenco di indirizzi Modbus, definito dal protocollo Modbus, inizia da 0.

L'indirizzo del numero n del registro è n-1.

Le tabelle dettagliate nei capitoli successivi di questa guida forniscono sia i numeri di registro (in formato decimale) sia gli indirizzi corrispondenti (in formato esadecimale). Esempio di indirizzo: l’indirizzo del numero di registro 3000 è 0x0BB7 (2999).

Nella figura seguente sono illustrati i morsetti di ogni canale.

  1. Canali da 1 a 11

Descrizione dei morsetti di ogni canale (interfaccia Ti24):

Morsetto

Descrizione

24 V

24 V dell'alimentazione 24 V cc

Q

Uscita di comando

I2

Ingresso numero 2

I1

Ingresso numero 1

0 V

0 V dell'alimentazione 24 Vcc

Stato

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ingresso I1 (bit 0)

14201

14241

14281

14321

14361

14401

14441

14481

14521

14561

14601

Ingresso I2 (bit 1)

14201

14241

14281

14321

14361

14401

14441

14481

14521

14561

14601

Indirizzo

Registro

N.

L/S

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x3778

14201

1

L

BITMAP

0x0000

N

03,

100-4

Stato elettrico degli ingressi 1 e 2 di tutti i tipi di dispositivi collegati(1).

(1) Con assegnazione bit:

  • Bit 0 = livello elettrico dell'ingresso 1

  • Bit 1 = livello elettrico dell'ingresso 2

  • Bit da 2 a 15 = non utilizzati

NOTA:

Significato dei bit per gli ingressi I1 e I2:

  • 0 = assenza di corrente

  • 1 = corrente in ingresso

Comandi

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Uscita Q (bit 0 e bit 1): prodotto Acti 9

14202

14242

14282

14322

14362

14402

14442

14482

14522

14562

14602

Indirizzo

Registro

N.

L/S

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x3779

14202

1

L/S

BITMAP

0x0000

N

03, 06, 16,

100-4

Ordine di apertura e chiusura per i prodotti nella gamma Acti 9 (1).

(1) Con assegnazione bit:

  • Bit 0 = comando di apertura

  • Bit 1 = comando di chiusura

  • Bit da 2 a 15 = non utilizzati

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Uscita Q (bit 0 e bit 1): prodotto non-Acti 9

14203

14243

14283

14323

14363

14403

14443

14483

14523

14563

14603

Indirizzo

Registro

N.

L/S

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x377A

14203

1

L/S

BITMAP

0x0000

N

03, 06, 16,

100-4

Comando di disattivazione e attivazione per il prodotto non nella gamma Acti 9(1).

(1) Con assegnazione bit:

  • Bit 0 = comando di disattivazione

  • Bit 1 = comando di attivazione

  • Bit da 2 a 15 = non utilizzati

NOTA:
  • Il dispositivo I/O Smart Link azzera il bit quando viene considerato il comando (a meno che nessun prodotto sia collegato al canale).

  • Se i bit 0 e 1 sono impostati a 1, non vi è alcun effetto sul sistema.

Indicatori di potenza o portata

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indicatore di potenza o di portata ingresso I1(1)

14205

14245

14285

14325

14365

14405

14445

14485

14525

14565

14605

Indicatore di potenza o di portata ingresso I2(1)

14207

14247

14287

14327

14367

14407

14447

14487

14527

14567

14607

(1) Ogni canale (interfaccia Ti24) su I/O Smart Link può supportare due contatori:

  • un contatore collegato all'ingresso I1

  • un contatore collegato all'ingresso I2

Indirizzo

Registro

N.

L/S

X

Unità

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x377C

14205

2

L

X1

D

Float32

0

N

03,

100-4

Indicatore di potenza o di portata per l'ingresso 1(1).

0x377E

14207

2

L

X1

D

Float32

0

N

03,

100-4

Indicatore di potenza o di portata per l'ingresso 2(1).

(1) Ogni canale (interfaccia Ti24) su I/O Smart Link può supportare due contatori:

  • un contatore collegato all'ingresso I1

  • un contatore collegato all'ingresso I2

Contatori di consumo

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Contatore di consumo ingresso I1(1)

14209

14249

14289

14329

14369

14409

14449

14489

14529

14569

14609

Contatore di consumo ingresso I2(1)

14211

14251

14291

14331

14371

14411

14451

14491

14531

14571

14611

(1) Ogni canale (interfaccia Ti24) su I/O Smart Link può supportare due contatori:

  • un contatore collegato all'ingresso I1

  • un contatore collegato all'ingresso I2

Indirizzo

Registro

N.

L/S

X

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x3780

14209

2

L

X1

UINT32

0

A

03,

100-4

Contatore di consumo sull'ingresso 1.

0x3782

14211

2

L

X1

UINT32

0

A

03,

100-4

Contatore di consumo sull'ingresso 2.

Contatori dei numeri di manovre

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Contatore dei numeri di manovre I1

14213

14253

14293

143323

14373

14413

14453

14493

14533

14573

14613

Contatore dei numeri di manovre I2

14215

14255

14295

14335

14375

14415

14455

14495

14535

14575

14615

Indirizzo

Registro

N.

L/S

X

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x3784

14213

2

L/S

X1

UINT32

0

A

03, 16,

100-4

Contatore dei numeri di manovre per il canale 1/ingresso 1.

Questo registro indica il numero di modifiche di stato dell'ingresso 1 dallo stato 1 allo stato 0.

Contatori delle ore di funzionamento

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tempo di funzionamento ingresso I1

14217

14257

14297

14337

14377

14417

14457

14497

14537

14577

14617

Indirizzo

Registro

N.

L/S

X

Unità

Tipo

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x3788

14217

2

L/S

X1

h

UINT32

0

A

03, 16,

100-4

Contatore delle ore di funzionamento per il canale 1/ingresso 1.

Il conteggio inizia quando si attiva l'ingresso.

Data impostazione dei contatori dei numeri di manovre

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Data ingresso I1

14219

14259

14299

14339

14379

14419

14459

14499

14539

14579

14619

Data ingresso I2

14223

14263

14303

14343

14383

14423

14463

14503

14543

14583

14623

Data impostazione del parametro ore di funzionamento sull'ingresso I1

14227

14267

14307

14347

14387

14427

14467

14507

14547

14587

14627

Indirizzo

Registro

N.

L/S

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x378A

14219

4

L

DATA

(1)

(1)

A

03,

100-4

Data dell'ultima impostazione del contatore dei numeri di manovre.

Questo registro indica la data e l'ora dell'ultima impostazione del contatore dei numeri di manovre sull'ingresso 1.

0x378E

14223

4

L

DATA

(1)

(1)

A

03,

100-4

Data dell'ultima impostazione del contatore dei numeri di manovre.

Questo registro indica la data e l'ora dell'ultima impostazione del contatore dei numeri di manovre sull'ingresso 2.

0x3792

14227

4

L

DATA

(1)

(1)

A

03,

100-4

Data dell'ultima impostazione del contatore delle ore di funzionamento.

Questo registro indica la data e l'ora dell'ultima impostazione del contatore delle ore di funzionamento sull'ingresso 1.

(1) Vedere la descrizione del tipo DATETIME.

Impostazioni peso dell'impulso (contatori)

 

Canali

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Peso dell'impulso I1

14231

14271

14311

14351

14391

14431

14471

14511

14551

14591

14631

Peso dell'impulso I2(1)

14232

14272

14312

14352

14392

14432

14472

14512

14552

14592

14632

(1) Ogni canale (interfaccia Ti24) su I/O Smart Link può supportare due contatori a impulsi:

  • un contatore collegato all'ingresso I1

  • un contatore collegato all'ingresso I2

Indirizzo

Registro

N.

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x3796

14231

1

L/S

X1

D

UNIT

0–65535

10

A

03, 06, 16,

100-4

Peso dell’impulso: questo registro può essere utilizzato per impostare il valore del peso dell'impulso per il contatore collegato all'ingresso 1 del canale 1.

0x3797

14232

1

L/S

X1

D

UNIT

0–65535

10

A

03, 06, 16,

100-4

Peso dell'impulso: questo registro può essere utilizzato per impostare il valore del peso dell'impulso per il contatore collegato all'ingresso 2 del canale 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?