Système
Numéro de série
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0064 |
101 |
6 |
R |
ASCII |
N/A |
Y |
03, 100-4 |
Numéro de série sur 12 caractères ASCII ; 11 caractères alphanumériques maximum [SN] ou [S/N] : PP YY WW [D[nnnn]]
|
Etat
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0070 |
113 |
1 |
R |
BITMAP |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
Registre d'état et de diagnostic Bit 0 = 1 : phase de démarrage Bit 1 = 1 : phase de fonctionnement Bit 2 = 1 : mode dégradé(1) Bit 3 = 1 : mode erreur interne(2) Bit 4 : inutilisé Bit 5 : inutilisé Bit 6 = 1 : données non valides Bit 7 = 1 : E/S 24 V non valide Bit 8 : inutilisé Bit 9 : inutilisé Bit 10 : inutilisé Bit 11 : inutilisé Bit 12 : inutilisé Bit 13 : erreur E2PROM Bit 14 : inutilisé Bit 15 : Erreur EXT FLASH NOTE: Les bits 0 à 3 sont mutuellement exclusifs :
un seul mode est utilisé à un instant donné.
|
|
0x0071 |
114 |
1 |
R |
BITMAP |
0xA0CF |
Y |
03, 100-4 |
Validité du bit d'état et de diagnostic (0 = Non valide / 1 = Valide) - voir le registre 113 Exemple : Adresse 0 x 0100 — registre de 16 bits pour la validité des bits du registre suivant.
|
|
(1) Le mode dégradé prend effet :
Si un court-circuit sur une sortie a provoqué le passage en mode dégradé : à la fin du court-circuit, l’électronique remet la sortie à 0 et le système client Modbus envoie un message Modbus pour repositionner la sortie à 1 si elle était à 1 avant le court-circuit. (2) Mode d'erreur interne si une erreur EXT FLASH et/ou E2PROM est détectée. Les données ne sont pas valides dans la phase de démarrage, modes dégradé et erreur interne. Les données non valides sont les entrées 1 et 2, l'indicateur de puissance ou de débit, le compteur de changements d'état et du temps de fonctionnement.
|
||||||||
Date et heure
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0073 |
116 |
4 |
RW |
DATE |
(1) |
N/A |
N |
03, 16, 100-4 |
Indique l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la milliseconde de l'équipement I/O Smart Link. |
|
(1) Voir la description du type DATETIME. |
|||||||||
Versions de matériel et de micrologiciel
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0086 |
135 |
6 |
R |
ASCII |
N/A |
Y |
03, 100-4 |
Version du matériel sur 11 caractères ASCII. Exemple : 002.000.000 |
|
0x008C |
141 |
6 |
R |
ASCII |
N/A |
Y |
03, 100-4, 43-14 |
Version du micrologiciel sur 11 caractères ASCII. Exemple : 003.002.001 |
|
0x0092 |
147 |
6 |
R |
ASCII |
N/A |
Y |
03, 100-4 |
Version du micrologiciel de démarrage sur 11 caractères ASCII. Exemple : 001.032.000 |
Identification
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x01F4 |
501 |
8 |
R |
ASCII |
EcoStruxure |
N/A |
|
Gamme de produits |
|
0x01FC |
509 |
8 |
R |
ASCII |
Equipement d'E/S |
N/A |
|
Famille de produits |
|
0x0204 |
517 |
32 |
R |
ASCII |
N/A |
|
URL du fournisseur |
|
|
0x0224 |
549 |
8 |
R |
ASCII |
I/O Smart Link |
N/A |
|
Modèle de produit |
|
0x022C |
557 |
1 |
R |
UINT16 |
9100 |
N/A |
|
Identifiant du produit |
|
0x022D |
558 |
16 |
R |
ASCII |
Schneider Electric |
N/A |
|
Nom du fournisseur |
|
0x023D |
574 |
10 |
RW |
ASCII |
I/O Smart Link |
Y |
|
Nom de l'application utilisateur |
|
0x0247 |
584 |
16 |
R |
ASCII |
A9XMSB11 |
N/A |
|
Référence commerciale |
|
0x0257 |
600 |
10 |
R |
ASCII |
I/O |
N/A |
|
Capacité du produit |