Détail des voies 1 à 11
Présentation des voies 1 à 11
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Etat |
|||||||||||
|
Entrée I1 (bit 0) |
14201 |
14241 |
14281 |
14321 |
14361 |
14401 |
14441 |
14481 |
14521 |
14561 |
14601 |
|
Entrée I2 (bit 1) |
14201 |
14241 |
14281 |
14321 |
14361 |
14401 |
14441 |
14481 |
14521 |
14561 |
14601 |
|
Ordres |
|||||||||||
|
Commande la sortie Q (bit 0 et bit 1) : produit Acti 9 |
14202 |
14242 |
14282 |
14322 |
14362 |
14402 |
14442 |
14482 |
14522 |
14562 |
14602 |
|
Commande la sortie Q (bit 0 et bit 1) : produit autre que Acti 9 |
14203 |
14243 |
14283 |
14323 |
14363 |
14403 |
14443 |
14483 |
14523 |
14563 |
14603 |
|
Etat de la sortie Q (bit 0) |
14204 |
14244 |
14284 |
14324 |
14364 |
14404 |
14444 |
14484 |
14524 |
14564 |
14604 |
|
Compteurs |
|||||||||||
|
Indicateur de puissance ou de débit pour l'entrée I1(2) |
14205 |
14245 |
14285 |
14325 |
14365 |
14405 |
14445 |
14485 |
14525 |
14565 |
14605 |
|
Indicateur de puissance ou flux pour l'entrée I2(2) |
14207 |
14247 |
14287 |
14327 |
14367 |
14407 |
14447 |
14487 |
14527 |
14567 |
14607 |
|
Compteur de consommation pour l'entrée I1(1)(2) |
14209 |
14249 |
14289 |
14328 |
14369 |
14409 |
14449 |
14489 |
14529 |
14569 |
14609 |
|
Compteur de consommation pour l'entrée I2(1)(2) |
14211 |
14251 |
14291 |
14331 |
14371 |
14411 |
14451 |
14491 |
14531 |
14571 |
14611 |
|
Compteurs de changement d'état et du temps de fonctionnement |
|||||||||||
|
Compteur de changements d'état I1(1) |
14213 |
14253 |
14293 |
14333 |
14373 |
14413 |
14453 |
14493 |
14533 |
14573 |
14613 |
|
Compteur de changements d'état I2(1) |
14215 |
14255 |
14295 |
14335 |
14375 |
14415 |
14455 |
14495 |
14535 |
14575 |
14615 |
|
Temps de fonctionnement entrée I1(1) |
14217 |
14257 |
14297 |
14337 |
14377 |
14417 |
14457 |
14497 |
14537 |
14577 |
14617 |
|
Réglage de la date des compteurs de changement d'état |
|||||||||||
|
Date entrée I1 |
14219 |
14259 |
14299 |
14339 |
14379 |
14419 |
14459 |
14499 |
14539 |
14579 |
14619 |
|
Date entrée I2 |
14223 |
14263 |
14303 |
14343 |
14383 |
14423 |
14463 |
14503 |
14543 |
14583 |
14623 |
|
Date paramétrage du temps de fonctionnement sur l'entrée I1 |
14227 |
14267 |
14307 |
14347 |
14387 |
14427 |
14467 |
14507 |
14547 |
14587 |
14627 |
|
Paramétrage du poids d'impulsion (compteurs) |
|||||||||||
|
Poids d'impulsion de l'entrée I1(2) |
14231 |
14271 |
14311 |
14351 |
14391 |
14431 |
14471 |
14511 |
14551 |
14591 |
14631 |
|
Poids d'impulsion de l'entrée I2(2) |
14232 |
14272 |
14312 |
14352 |
14392 |
14432 |
14472 |
14512 |
14552 |
14592 |
14632 |
|
(1) Type de données : UINT32 (2) Information spécifique aux appareils de type Compteur |
|||||||||||
Adresse Modbus
La liste des adresses Modbus, définies par le protocole Modbus, commence à 0.
L'adresse du registre numéro n est n-1.
Les tableaux détaillés des chapitres suivants de ce guide indiquent les numéros de registre (au format décimal) et les adresses correspondantes (au format hexadécimal). Par exemple, l'adresse du registre numéro 3000 est 0x0BB7 (2999).
Description des bornes pour chaque voie (interface Ti24) :
|
Borne |
Description |
|---|---|
|
24 V |
24 V de l'alimentation 24 V CC |
|
Q |
Sortie commande |
|
I2 |
Entrée numéro 2 |
|
I1 |
Entrée numéro 1 |
|
0 V |
0 V de l'alimentation 24 Vcc |
Etat
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Entrée I1 (bit 0) |
14201 |
14241 |
14281 |
14321 |
14361 |
14401 |
14441 |
14481 |
14521 |
14561 |
14601 |
|
Entrée I2 (bit 1) |
14201 |
14241 |
14281 |
14321 |
14361 |
14401 |
14441 |
14481 |
14521 |
14561 |
14601 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3778 |
14201 |
1 |
R |
BITMAP |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
Etat électrique des entrées 1 et 2 de tous les appareils connectés(1). |
|
(1) Affectation des bits :
|
||||||||
Signification des bits pour les entrées I1 et I2 :
-
0 = pas de courant
-
1 = courant d'entrée
Ordres
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Sortie Q (bit 0 et bit 1) : produit Acti 9 |
14202 |
14242 |
14282 |
14322 |
14362 |
14402 |
14442 |
14482 |
14522 |
14562 |
14602 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3779 |
14202 |
1 |
RW |
BITMAP |
0x0000 |
N |
03, 06, 16, 100-4 |
Ordre d'ouverture et de fermeture pour les produits de la gamme Acti 9(1). |
|
(1) Affectation des bits :
|
||||||||
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Sortie Q (bit 0 et bit 1) : produit autre que Acti 9 |
14203 |
14243 |
14283 |
14323 |
14363 |
14403 |
14443 |
14483 |
14523 |
14563 |
14603 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x377A |
14203 |
1 |
RW |
BITMAP |
0x0000 |
N |
03, 06, 16, 100-4 |
Ordre de désactivation et d'activation pour un produit non Acti 9(1). |
|
(1) Affectation des bits :
|
||||||||
-
L'équipement I/O Smart Link remet le bit à l'état 0 lorsque l'ordre est pris en compte (sauf si aucun produit n'est connecté à la voie).
-
Si les bits 0 et 1 sont à 1, il n'y a aucun effet sur le système.
Indicateurs de puissance/flux
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Indicateur de puissance ou flux pour l'entrée I1(1) |
14205 |
14245 |
14285 |
14325 |
14365 |
14405 |
14445 |
14485 |
14525 |
14565 |
14605 |
|
Indicateur de puissance ou flux pour l'entrée I2(1) |
14207 |
14247 |
14287 |
14327 |
14367 |
14407 |
14447 |
14487 |
14527 |
14567 |
14607 |
|
(1) Chaque voie (interface Ti24) du I/O Smart Link peut prendre en charge deux compteurs :
|
|||||||||||
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Unité |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x377C |
14205 |
2 |
R |
X1 |
D |
Float32 |
0 |
N |
03, 100-4 |
Indicateur de puissance ou flux pour l'entrée 1(1). |
|
0x377E |
14207 |
2 |
R |
X1 |
D |
Float32 |
0 |
N |
03, 100-4 |
Indicateur de puissance ou flux pour l'entrée 2(1). |
|
(1) Chaque voie (interface Ti24) du I/O Smart Link peut prendre en charge deux compteurs :
|
||||||||||
Compteurs de consommation
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Compteur de consommation entrée I1(1) |
14209 |
14249 |
14289 |
14329 |
14369 |
14409 |
14449 |
14489 |
14529 |
14569 |
14609 |
|
Compteur de consommation entrée I2(1) |
14211 |
14251 |
14291 |
14331 |
14371 |
14411 |
14451 |
14491 |
14531 |
14571 |
14611 |
|
(1) Chaque voie (interface Ti24) du I/O Smart Link peut prendre en charge deux compteurs :
|
|||||||||||
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3780 |
14209 |
2 |
R |
X1 |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 100-4 |
Compteur de consommation sur l'entrée 1. |
|
0x3782 |
14211 |
2 |
R |
X1 |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 100-4 |
Compteur de consommation sur l'entrée 2. |
Compteurs de changements d'état
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Compteur de changements d'état I1 |
14213 |
14253 |
14293 |
143323 |
14373 |
14413 |
14453 |
14493 |
14533 |
14573 |
14613 |
|
Compteur de changements d'état I2 |
14215 |
14255 |
14295 |
14335 |
14375 |
14415 |
14455 |
14495 |
14535 |
14575 |
14615 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3784 |
14213 |
2 |
RW |
X1 |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 16, 100-4 |
Compteur de changements d'état pour la voie 1/entrée 1. Ce registre indique le nombre de changements de l'entrée 1 de l'état 1 à l'état 0. |
Compteurs de temps de fonctionnement
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Temps de fonctionnement entrée I1 |
14217 |
14257 |
14297 |
14337 |
14377 |
14417 |
14457 |
14497 |
14537 |
14577 |
14617 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Unité |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3788 |
14217 |
2 |
RW |
X1 |
h |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 16, 100-4 |
Compteur de temps de fonctionnement pour la voie 1/entrée 1. Le comptage débute lorsque l'entrée est activée. |
Réglage de la date des compteurs de changements d'état
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Date entrée I1 |
14219 |
14259 |
14299 |
14339 |
14379 |
14419 |
14459 |
14499 |
14539 |
14579 |
14619 |
|
Date entrée I2 |
14223 |
14263 |
14303 |
14343 |
14383 |
14423 |
14463 |
14503 |
14543 |
14583 |
14623 |
|
Date paramétrage du temps de fonctionnement sur l'entrée I1 |
14227 |
14267 |
14307 |
14347 |
14387 |
14427 |
14467 |
14507 |
14547 |
14587 |
14627 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x378A |
14219 |
4 |
R |
DATE |
(1) |
(1) |
Y |
03, 100-4 |
Date du dernier paramétrage du compteur de changements d'états. Ce registre indique la date et l'heure du dernier paramétrage du compteur de changements d'états sur l'entrée 1. |
|
0x378E |
14223 |
4 |
R |
DATE |
(1) |
(1) |
Y |
03, 100-4 |
Date du dernier paramétrage du compteur de changements d'états. Ce registre indique la date et l'heure du dernier paramétrage du compteur de changements d'état sur l'entrée 2. |
|
0x3792 |
14227 |
4 |
R |
DATE |
(1) |
(1) |
Y |
03, 100-4 |
Date du dernier paramétrage du compteur du temps de fonctionnement. Ce registre indique la date et l'heure du dernier paramétrage du compteur du temps de fonctionnement sur l'entrée 1. |
|
(1) Voir la description du type DATETIME. |
|||||||||
Paramétrage du poids d'impulsion (compteurs)
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Poids d'impulsion I1 |
14231 |
14271 |
14311 |
14351 |
14391 |
14431 |
14471 |
14511 |
14551 |
14591 |
14631 |
|
Poids d'impulsion I2(1) |
14232 |
14272 |
14312 |
14352 |
14392 |
14432 |
14472 |
14512 |
14552 |
14592 |
14632 |
|
(1) Chaque voie (interface Ti24) du I/O Smart Link peut prendre en charge deux compteurs d'impulsions :
|
|||||||||||
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3796 |
14231 |
1 |
RW |
X1 |
D |
UNIT |
0 à 65535 |
10 |
Y |
03, 06, 16, 100-4 |
Poids d’impulsion : ce registre permet de définir la valeur du poids d’impulsion du compteur connecté à l’entrée 1 de la voie 1. |
|
0x3797 |
14232 |
1 |
RW |
X1 |
D |
UNIT |
0 à 65535 |
10 |
Y |
03, 06, 16, 100-4 |
Poids d’impulsion : ce registre permet de définir la valeur du poids d’impulsion du compteur connecté à l’entrée 2 de la voie 1. |