Exemple : exclusion d’injection avec plusieurs arrivées entrantes interconnectées
L’automate programmable peut présenter les caractéristiques suivantes :
- 
                  Nombre d’entrées numériques : nombre de disjoncteurs pour l’arrivée entrante et pour le couplage. Ces entrées peuvent être auto-alimentées par l’automate programmable ou par une alimentation externe. 
- 
                  Nombre de sorties numériques : nombre d’appareils moins 1. Ces sorties numériques peuvent être des sorties électromécaniques ou à semi-conducteurs. 
- 
                  Le cycle de traitement est égal ou inférieur à 0,1 s. 
L’utilisation d’un automate programmable de base pour gérer l’exclusion d’appareils permet de :
- 
                  Surveiller en permanence chaque partie du réseau électrique non mise à la terre. 
- 
                  Disposer d’un temps de réponse court pour détecter les défauts d’isolement. 
- 
                  Assurer la compatibilité avec les réseaux électriques complexes présentant un grand nombre d’arrivées entrantes et de couplages. 
Table de vérité :
| Configurations possibles 0 = ouvert, 1 = fermé | Inhibition de l’injection 0 = injection, 1 = injection inhibée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | C1 | C2 | IMD nº 1 | IMD nº 2 | IMD nº 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| … | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| … | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |