Esempio: esclusione dell'iniezione con linee di alimentazione in entrata interconnesse multiple
Il PLC può presentare le caratteristiche seguenti:
-
Numero di ingressi digitali: numero di interruttori per linea di alimentazione in entrata e accoppiamento. Questi ingressi possono essere autoalimentati dal PLC o alimentati con un'alimentazione esterna.
-
Numero di uscite digitali: numero di dispositivi meno 1. Queste uscite digitali possono essere uscite elettromeccaniche o uscite a stato solido.
-
Il ciclo di lavorazione è pari a 0,1 s o inferiore.
L'uso di un PLC di base per gestire l'esclusione del dispositivo consente di:
-
Monitorare costantemente ciascuna parte del sistema di potenza non collegato a terra.
-
Avere un tempo di risposta breve per rilevare i guasti di isolamento.
-
Essere compatibili con sistemi di potenza complessi con numero elevato di linee di alimentazione in entrata e accoppiamenti.
Tabella della verità:
|
Configurazioni possibili 0 = aperto, 1 = chiuso |
Inibizione iniezione 0 = iniezione, 1 = iniezione inibita |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | C1 | C2 | IMD n. 1 | IMD n. 2 | IMD n. 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ... | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |