Specifiche
Le informazioni contenute in questa sezione sono soggette a modifica senza preavviso. Scaricare la documentazione aggiornata dal sito www.se.com oppure contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per le informazioni più recenti.
Per le specifiche dell'installazione, come corrente misurata, e intervalli di tensione, ingressi/uscite e informazioni sull'alimentazione, consultare il foglio di installazione del dispositivo.
Tipo di sistema da monitorare
Sistemi di potenza CA o CA/CC combinati senza messa a terra * | Tensione fase-fase con dispositivo collegato a un neutro | ≤ 600 V CA max. *, * o ≤ 1700 V CA* |
Con dispositivo collegato alla fase | ≤ 480 V CA max. *, * o ≤ 1000 V AC* | |
Frequenza (sistema di potenza CA) | 45-440 Hz | |
Sistemi di potenza CC o IT rettificati | - | < 345 V CC max. *, * o ≤ 1000 V CC* |
Caratteristiche elettriche
Intervallo per letture di resistenza di isolamento | 0,1 kΩ-10 MΩ | |
Intervallo per letture di capacità (solo IM20) | 0,1-60 μF | |
Notifica di guasto | Numero di soglie | 2 (protetto da password) |
Soglia allarme isolamento preventivo | 1 kΩ-1 MΩ | |
Soglia allarme isolamento | 0,5-500 kΩ | |
Isteresi soglia allarme isolamento e allarme isolamento preventivo | 20% | |
Tempo di risposta | Minore o uguale all'impostazione Filtraggio: 4 sec./40 sec./160 sec. | |
Verifica operativa dispositivo | Verifica automatica e manuale | |
Impedenza interna | 110 kΩ (a 50 Hz) | |
Funzione a prova di guasto * | 1 (standard) | |
Contatto uscita | Numero | 1 (standard o a prova di guasto) |
Tipo di contatto | Commutazione | |
Potere di interruzione |
6 A a 250 V CA |
|
Carico commutazione min |
6 A a 12-24 V CC |
|
Ingresso inibizione iniezione (solo IM20) | Tensione fornita | 24 V CC |
Corrente | 5 mA | |
Posizione interruttore | Carico minimo | 5 mA |
Ritardo notifica | 0-7200 s | |
Tensione alimentazione ausiliaria | 45-400 Hz | 110-300 V LN / 415 V LL CA ±15% |
CC | 125-250 V CC 15% | |
Carico | 12 VA | |
Picco tensione di misurazione | 75 V | |
Picco corrente di misurazione | 0,6 mA | |
Resistenza dielettrica | 4000 V CA/5500 V CC |
Caratteristiche meccaniche
Peso | 0,25 kg | |
Metodi di montaggio | Pannello o guida DIN | |
Grado di protezione IP | IP52 (anteriore) | |
Posizione d'installazione | Verticale |
Caratteristiche ambientali
Temperatura di esercizio |
|
|
Temperatura di immagazzinamento | -40 - +70°C | |
Condizioni ambientali * | IEC 60068 | |
Posizione | Solo per uso interno | |
Altitudine | ||
Livello di inquinamento | 2 |
Altro
Categoria di sovratensione | CAT III | |
Standard | Prodotto | IEC 61557-8 |
Sicurezza | IEC 610101* | |
Installazione | IEC 60364-4-41 |