Record eventi allarme
-
Un record "principale", creato quando si verifica l'allarme isolamento o l'allarme isolamento preventivo. Questo contiene il valore dell'isolamento.
-
Un record "secondario", creato quando l'allarme isolamento o l'allarme isolamento preventivo scompare. Contiene il tipo di evento (allarme isolamento acquisito, allarme isolamento transitorio, allarme isolamento preventivo).
Descrizione di un record eventi nel registro
| Registro | Unità | Tipo | Intervallo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Word 1 | - | Uint16 | 1-65535 | Numero record evento |
|
Word 2 Word 3 Word 4 Word 5 |
- | Uint64 | - | Marcatura dell'ora dell'evento (con lo stesso codice della data/ora del prodotto) |
|
Word 6 Word 7 |
- | Uint32 |
|
Identificatore record:
|
|
Word 8 Word 9 Word 10 Word 11 |
- | Uint64 | - |
A seconda del tipo di record (principale o secondario):
|
| Word 12 | - | Uint16 | 1-65534 |
Identificatore record principale/secondario per l'evento:
|
Esempio di un evento
I 2 record successivi si riferiscono all'esempio di un allarme isolamento verificatosi il 1° ottobre 2010 alle 12:00 e acquisito alle 12:29.
Numero record: 1
| Indirizzo | Registro | Unità | Tipo | Valore | Descrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | esa | dec | esa | ||||
| 20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | - | Uint16 | 1 | Numero record |
| 20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | - | Uint64 |
|
Data in cui si è verificato l'allarme isolamento (1° ottobre 2010, ore 12:00) |
| 20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | - | Uint32 |
|
Identificatore record:
|
| 20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Valore di resistenza di isolamento al momento dell'allarme isolamento |
| 20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | - | Uint16 | 1 | Identificatore record secondario per l'evento |
Numero record: 2
| Indirizzo | Registro | Unità | Tipo | Valore | Descrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | esa | dec | esa | ||||
| 20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | - | Uint16 | 2 | Numero record |
| 20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | - | Uint64 |
|
Data in cui l'allarme isolamento è stato acquisito (1° ottobre 2010, ore 12:29) |
| 20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | - | Uint32 |
|
Identificatore record:
|
| 20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | - | Uint64 | 8 | Valore del registro allarme isolamento al momento dell'acquisizione allarme isolamento |
| 20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | - | Uint16 | 2 | Identificatore record secondario per l'evento |