VIGED310022IT-04

Accessori

Gli accessori sono necessari a seconda del tipo di impianto sul quale è installato il dispositivo.

Elenco accessori

Accessorio IM10 IM20 Numero catalogo
Limitatore sovraccarico Cardew C "250 V" 50170
Limitatore sovraccarico Cardew C "440 V" 50171
Limitatore sovraccarico Cardew C "660 V" - * 50172
Limitatore sovraccarico Cardew C "1000 V" - * 50183
Base Cardew C * * 50169
Impedenza ZX (impedenza di limitazione) 50159
Adattatore alta tensione (IM20—1700) - IMD-IM20–1700

Limitatore sovraccarico Cardew C

Funzione

Il limitatore di sovraccarico Cardew C è utilizzato se il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento è collegato al collegamento secondario di un trasformatore MT/BT (conformemente alle regole e convenzioni valide nei vari paesi).

Protegge l'impianto a bassa tensione (BT) dai pericoli della sovratensione. È collegato al collegamento secondario del trasformatore. Cardew C può essere utilizzato negli impianti seguenti:

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tabella di selezione

Un: tensione nominale fase-fase del sistema CA

Ui: tensione ad arco

Tipo di Cardew C

Neutro accessibile

Neutro non accessibile

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensioni

Montaggio

  • Cardew C montato direttamente sui condotti sbarra

  • Montaggio con base montata su piastra

Collegamento

Impedenza di limitazione ZX

Funzione

L'impedenza di limitazione ZX consente di creare un sistema neutro con messa a terra ad alta impedenza (1500 Ω-50 Hz).

L'impedenza di limitazione ZX può essere utilizzata negli impianti seguenti:

  • Umax = 480 V CA

  • Umax = 345 V CC

Dimensioni

Montaggio

Su piastra di montaggio

Collegamento

Adattatore alta tensione

Funzione

L'adattatore alta tensione (IMD-IM20-1700) può essere utilizzato per collegare un IMD a sistemi non collegati a terra con tensione superiore a 480 V CA (connessione con cavo da 400 V).

Dimensioni

Montaggio

Su guida DIN

Collegamento

(1) Adattatore di tensione collegato a una fase

(2) Adattatore di tensione collegato a un neutro

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?