Registros de eventos de alarme
-
Um registro "principal", que é criado quando ocorre o alarme de isolação ou o pré-alarme de isolação. Ele contém o valor de isolação.
-
Um registro "secundário", que é criado quando o alarme de isolação ou o pré-alarme de isolação desaparece. Ele contém o tipo de evento (alarme de isolação reconhecido, alarme de isolação transitório, pré-alarme de isolação).
Descrição de um Registro de evento no registro
Registrador | Unidade | Tipo | Faixa | Descrição |
---|---|---|---|---|
Palavra 1 | – | Uint16 | 1...65535 | Número do registro de evento |
Palavra 2 Palavra 3 Palavra 4 Palavra 5 |
– | Uint64 | – | Marcação de hora do evento (usando o mesmo código de data/hora do produto) |
Palavra 6 Palavra 7 |
– | Uint32 |
|
Identificador do registro:
|
Palavra 8 Palavra 9 Palavra 10 Palavra 11 |
– | Uint64 | – |
Dependendo do tipo de registro (principal ou secundário):
|
Palavra 12 | – | Uint16 | 1...65534 |
Identificador do registro principal/secundário para o evento:
|
Exemplo de um evento
Os próximos 2 registros se relacionam a um exemplo de alarme de isolação que ocorreu em 1º de outubro de 2010, às 12:00 e foi reconhecido às 12:29.
Número do registro: 1
Endereço | Registrador | Unidade | Tipo | Valor | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | ||||
20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Número do registro |
20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Data em que o alarme de isolação ocorreu (1º de outubro de 2010, 12:00) |
20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Identificador do registro:
|
20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Valor de resistência da isolação no momento do alarme de isolação |
20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Identificador do registro secundário para o evento |
Número do registro: 2
Endereço | Registrador | Unidade | Tipo | Valor | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | ||||
20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Número do registro |
20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Data em que o alarme de isolação foi reconhecido (1º de outubro de 2010, 12:29) |
20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Identificador do registro:
|
20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Valor do registrador do alarme de isolação no momento do reconhecimento do alarme de isolação |
20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Identificador do registro secundário para o evento |