Ethernet-Gateway Link150 Kenndaten
Umgebungsspezifische Kenndaten
Eigenschaften |
Wert |
|
---|---|---|
Konformität mit Normen |
|
|
|
||
Zertifizierungen |
|
|
Umgebungstemperatur |
Lagerung |
-40 to +85 °C (-40 to +185 °F) |
Betrieb |
-25 to +70 °C (-13 to +158 °F) |
|
Verschmutzung |
Etage 2 |
Mechanische Kenndaten
Eigenschaften |
Wert |
---|---|
Stoßfestigkeit |
Konform zu IEC 60068-2-27 15 g/11 ms, 1/2 sinusförmig |
Widerstand zu sinusförmigen Vibrationen |
Konform zu IEC/UL 60068-2-6 |
Elektrische Kenndaten
Eigenschaften |
Wert |
||
---|---|---|---|
24 Vdc-Modus |
POE-Modus |
||
Spannungsversorgung |
24 Vdc, -20 %/+10 % (19.2 Vdc -26.4 Vdc |
Wie gemäß IEEE 802.3af |
|
Leistungsaufnahme |
Typisch |
24 Vdc, 130 mA bei 20 °C |
48 Vdc, 65 mA bei 20 °C |
Physikalische Kenndaten
Eigenschaften |
Wert |
---|---|
Abmessungen |
72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 Zoll) |
Montage |
DIN-Schiene |
Gewicht |
175 g ohne Verpackung |
Schutzgrad des installierten Moduls |
|
Anschlüsse |
|
Installationstyp |
Offene Gerätetypen |