Accessoires de fonctionnement
Déclencheurs voltmétriques XF, MX et MN
Les déclencheurs voltmétriques XF, MX et MN sont des accessoires en option montés à l'intérieur de l'appareil. Ils peuvent être de type standard ou de type diagnostic et communicant (standard ou avec fonction de diagnostic pour le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN).
Les déclencheurs voltmétriques standard sont conçus pour recevoir des commandes de type impulsion ou de type maintien de tension.
Déclencheur voltmétrique de fermeture XF (standard ou avec fonction diagnostic et communication)
Le déclencheur voltmétrique de fermeture XF ferme le disjoncteur instantanément lorsqu'il est sous tension si le mécanisme du ressort d'accumulation d'énergie est armé. La durée minimale de l'impulsion est de 200 ms.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric :
Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX (standard ou avec fonction diagnostic et communication)
Le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ouvre le disjoncteur instantanément lorsqu'il est sous tension. La durée minimale de l'impulsion d'ordre est de 200 ms. Le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX standard verrouille le disjoncteur en position OFF si la commande est maintenue.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric :
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN (standard ou avec fonction diagnostic)
Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ouvre instantanément le disjoncteur lorsque sa tension d'alimentation chute à une valeur comprise entre 35 % et 70 % de sa tension nominale. Si ce déclencheur n'est pas alimenté, il est impossible de fermer le disjoncteur, que ce soit de manière manuelle ou électrique. Aucune tentative de fermeture du disjoncteur n'aura d'effet sur les contacts principaux. La fermeture du disjoncteur est à nouveau possible sitôt que la tension d'alimentation retrouve 85% de sa valeur nominale.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric :
Module d'isolation pour déclencheurs voltmétriques communicants
Le module interne d'isolation pour les unités de contrôle MicroLogic X fournit la double isolation recommandée par la norme IEC 60664-1 (jusqu'à 12 kV). Il assure également l'isolation entre les différents types de déclencheurs voltmétriques (XF, MX et MN).
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE40748.
Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE
Cet accessoire en option est monté sur le capot de l'appareil.
Le bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE effectue la fermeture électrique du disjoncteur. Il prend en compte les conditions internes de fermeture de l'appareil et les conditions externes qui font partie du système de contrôle et de surveillance de l'installation. Il se connecte au déclencheur voltmétrique de fermeture XF standard ou communicant.
En cas d'utilisation d'un bouton-poussoir de fermeture BPFE, il est recommandé d'en verrouiller l'accès à l'aide de l'accessoire VBP car le BPFE ne tient pas compte des conditions internes et externes.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE40773.
Contact prêt-à-fermer PF
Cet accessoire en option est monté à l'intérieur de l'appareil.
Le contact prêt-à-fermer PF transmet à distance l'indication fournie localement par l'indicateur prêt-à-fermer.
Il s'agit d'un contact inverseur qui signale à distance que les conditions permettant la fermeture du disjoncteur sont remplies :
-
Le disjoncteur est en position Ouvert.
-
Le ressort d'accumulation d'énergie est armé.
-
Aucun ordre d'ouverture n'est maintenu.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35466.
Motoréducteur MCH
Cet accessoire en option est monté à l'intérieur de l'appareil.
Le motoréducteur MCH arme automatiquement le ressort d'accumulation d'énergie lorsque l'appareil est fermé, ce qui permet une fermeture instantanée de l'appareil après ouverture.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35483.
Réarmement à distance électrique RES
Cet accessoire en option est monté à l'intérieur de l'appareil.
Suite à un déclenchement, cette fonction réinitialise le contact de signalisation de déclenchement sur défaut (SDE) et l'indicateur mécanique, permettant ainsi la fermeture du disjoncteur.
L'utilisation d'un déclencheur voltmétrique de fermeture XF est obligatoire avec cette option.
L'accessoire de réarmement à distance électrique RES n'est pas compatible avec le contact de signalisation de défaut électrique supplémentaire SDE2 car tous les deux s'installent au même emplacement physique.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35503.
Module ESM (module de commutation ERMS)
Cet accessoire en option est monté à l'intérieur de l'appareil.
Le module ESM de commutation ERMS est utilisé pour enclencher les paramètres de protection ERMS. Le module ESM fonctionne en conjonction avec le Digital Module ERMS, lequel doit également être installé.
Le module ESM de commutation de la fonction ERMS n'est pas compatible avec les contacts programmables M2C car tous partagent le même emplacement physique.
Pour l'installation du module ESM de commutation ERMS, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.
Kit de mise à la terre KMT
Cet accessoire en option est monté à l'intérieur de l'appareil.
Cette option permet au mécanisme de l'appareil d'être relié à la terre lorsque le capot avant est retiré. La mise à la terre est effectuée via le châssis pour la version débrochable et via la plaque latérale de montage pour la version fixe.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35480.
Compteur de manœuvres mécaniques CDM
Cet accessoire en option est monté à l'intérieur de l'appareil.
Le compteur de manœuvres mécaniques CDM compte le nombre de cycles de manœuvre, et il est visible sur la face avant. Il est compatible avec les fonctions de contrôle manuelle et électrique.
Cette option est obligatoire pour tous les systèmes à inverseurs de sources.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35485.
Module à port ULP
Le module à port ULP est disponible en option pour le disjoncteur fixe et fourni en standard sur le disjoncteur débrochable. Il est monté avec les borniers du disjoncteur.
Le module à port ULP :
-
Alimente l'unité de contrôle MicroLogic X.
-
Intègre la terminaison ULP.
-
Permet la connexion à des modules ULP externes comme les modules IO ou l'interface Ethernet IFE.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric :
Interface Ethernet intégrée EIFE
Cet accessoire en option est monté sur le châssis du disjoncteur débrochable.
L'interface EIFE intégrée Ethernet permet de connecter les disjoncteurs MasterPacT MTZ débrochables à un réseau Ethernet avec les protocoles suivants :
-
Modbus TCP/IP
-
IEC 61850, plus IEC 61850 pour Digital Module MasterPacT MTZ
Elle offre un accès numérique à toutes les données fournies par l'unité de contrôle MicroLogic X. De plus, elle surveille la position de l'appareil dans le châssis : Embroché, Test, Débroché.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE23550.
Pour plus d'informations concernant l'utilisation, reportez-vous à la documentation DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ - Guide utilisateur.
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
L'interface Ethernet IFE assure l'accès Ethernet à un seul disjoncteur avec les protocoles suivants :
-
Modbus TCP/IP
-
IEC 61850, plus IEC 61850 pour Digital Module MasterPacT MTZ
Le disjoncteur est connecté à l'interface IFE via le module à port ULP et un cordon ULP préfabriqué.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : HRB49218.
Pour plus d'informations concernant l'utilisation, reportez-vous à la documentation DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Interface Ethernet pour un disjoncteur - Guide utilisateur.
Serveur de tableau Ethernet IFE
Le serveur de tableau Ethernet IFE fournit un accès Ethernet à un ou plusieurs disjoncteurs avec le protocole Modbus TCP/IP. Il permet de mettre en place les architectures de communication suivantes :
-
Un seul disjoncteur raccordé au serveur IFE via le module à port ULP.
-
Jusqu'à 11 disjoncteurs via des interfaces Modbus-SL IFM empilées sur le serveur IFE.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : HRB49218.
Pour plus d'informations concernant l'utilisation, reportez-vous à la documentation DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Serveur de tableau Ethernet - Guide utilisateur.
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
L'interface Modbus-SL IFM permet d'accéder via un réseau de liaison série Modbus à un seul appareil. L'appareil est connecté à l'interface IFM via le module à port ULP et un cordon ULP préfabriqué.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE85393.
Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur
Le module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur est l'un des composants de l'architecture ULP.
Le module IO améliore les fonctions de contrôle et de surveillance grâce à ses applications intégrées. Ses ressources sont :
-
Six entrées numériques auto-alimentées pour contacts secs NO et NC ou compteur d'impulsions.
-
Trois sorties numériques de type relais bistables (5 A maximum).
-
Une entrée analogique pour capteur de température Pt100.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : HRB49217.
Pour plus d'informations concernant l'utilisation, reportez-vous à la documentation DOCA055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur.
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur
Le module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation en provenance d'une seule unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur MasterPacT.
L'afficheur FDM121 peut contrôler le disjoncteur équipé d'une commande électrique.
L'afficheur FDM121 équipé du micrologiciel 004.000.009 (ou version ultérieure) est compatible avec les unités de contrôle MicroLogic X. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour.
Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : QGH80971.
Pour plus d'informations sur l'utilisation, consultez la documentation DOCA088••Enerlin'X FDM121 - Module d'affichage en face avant pour un disjoncteur - Guide utilisateur.