Gamme MasterPacT MTZ2/MTZ3
Description
La plage de courant assigné des disjoncteurs et interrupteurs de la gamme MasterPacT MTZ2/MTZ3 varie entre 800 et 6300 A pour des systèmes électriques allant jusqu'à 1150 Vca.
La gamme MasterPacT MTZ2/MTZ3 propose différentes tailles de châssis :
-
MasterPacT MTZ2 pour des courants assignés de 800 A à 4000 A
-
MasterPacT MTZ3 pour des courants assignés de 4 000 A à 6300 A
Chaque taille de châssis est disponible dans les systèmes électriques suivants :
-
3 pôles (3P)
-
4 pôles (4P)
Les types d'installation suivants sont disponibles :
-
Appareils fixes
-
Appareils débrochables
Convention
Dans ce guide, le terme appareil MasterPacT MTZ couvre les disjoncteurs et les interrupteurs.
Disjoncteurs
Les niveaux de performance disponibles sont les suivants :
-
N1 : niveau de court-circuit standard (42 kA) avec sélectivité totale
-
H1 : niveau de court-circuit élevé (66 kA) avec sélectivité totale
-
H2 : niveau de court-circuit très élevé (100 kA) avec très haute sélectivité (85 kA)
-
H2V : niveau de court circuit très élevé (100 kA) avec très haute sélectivité (100 kA) (tension assignée d'emploi Ue limitée à 440 Vca)
-
H3 : niveau de court-circuit extrêmement élevé (150 kA) avec haute sélectivité (66 kA)
-
L1: niveau de court-circuit extrêmement élevé (150 kA) avec forte limitation de courant et sélectivité importante (30 kA)
Les disjoncteurs sont équipés d'une unité de contrôle MicroLogic X.
Pour des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs, les tailles de châssis, les pouvoirs de coupure, les spécifications des capteurs et les unités de contrôle disponibles, reportez-vous à la documentation LVPED216026EN MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.
Interrupteurs-sectionneurs
Les niveaux de performance disponibles sont les suivants :
-
NA : Icw = 42 kA/1s
-
HA : Icw = 66 kA/1s
-
HF : Icw = 85 kA/1s
-
HH : Icw = 100 kA/1s
Pour plus d'informations sur les modèles d'interrupteurs-sectionneurs et les tailles de châssis disponibles, reportez-vous à la documentation LVPED216026EN MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.
Position du neutre sur les appareils 4P
Disjoncteurs 4P :
-
Pour MasterPacT MTZ2 N1, H3, L1, H10, la position neutre est à gauche en standard.
-
Pour MasterPacT MTZ2 H1, H2 et H2V, la position neutre est à gauche en standard. Une version avec position neutre à droite est disponible sur commande.
-
Pour MasterPacT MTZ3 H1 et H2, la position neutre est à gauche en standard. Une version avec position neutre à droite est disponible sur commande.
Interrupteurs-sectionneurs 4P
-
Pour MasterPacT MTZ2 NA, HA, HF, la position neutre peut être changée de gauche à droite en utilisant l'étiquette fournie.
-
Pour MasterPacT MTZ2 NH, la position neutre est à gauche en standard. Une version avec position neutre à droite est disponible sur commande.
-
Pour MasterPacT MTZ3 HA, la position neutre est à gauche en standard.