Conditions de fonctionnement
Présentation
Les appareils MasterPacT MTZ sont conçus et testés pour fonctionner en atmosphères industrielles. Il est recommandé de refroidir ou chauffer l'appareil afin qu'il soit à la bonne température de fonctionnement, et de ne pas l'exposer à des poussières ou des vibrations excessives.
Température ambiante
Les appareils MasterPacT MTZ sont aptes à fonctionner aux températures limites suivantes :
-
Caractéristiques électriques et mécaniques spécifiées pour une température ambiante comprise entre -25 °C et +70 °C.
-
Fermeture du disjoncteur définie jusqu’à -35 °C en fonctionnement manuel à l'aide du bouton-poussoir de fermeture.
Conditions de stockage :
-
-40 °C à +85 °C pour l'appareil sans unité de contrôle.
-
-25 °C à +85 °C pour l’unité de contrôle.
Conditions atmosphériques extrêmes
Les appareils MasterPacT MTZ ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes dans des conditions atmosphériques extrêmes :
|
Norme |
Titre |
|---|---|
|
IEC 60068-2-1 |
Froid sec à -40 °C |
|
IEC 60068-2-2 |
Chaleur sèche à +85 °C |
|
IEC 60068-2-30 |
Chaleur humide (température +55 °C, humidité relative 95 %) |
|
IEC 60068-2-52 sévérité 2 |
Brouillard salin |
Atmosphères Industrielles
Les appareils MasterPacT MTZ peuvent fonctionner dans les atmosphères industrielles définies par la norme IEC 60947 (degré de pollution inférieur ou égal à 3).
Il est cependant conseillé de s’assurer que les appareils sont installés dans des tableaux correctement refroidis et ne présentant pas de poussière excessive.
|
Conditions |
Norme |
|---|---|
|
Atmosphères industrielles corrosives |
Catégorie 3C3, selon la norme IEC 60721-3-3 |
|
Sels marins de 0,8 à 8 mg/m² par jour en moyenne sur l'année |
Conformité avec la norme IEC 60721-2-5 |
|
Substances mécaniquement actives |
Catégorie 3S3, selon la norme IEC 60721-3-3 |
Dans des conditions plus extrêmes, les appareils MasterPacT MTZ doivent être installés dans des tableaux à indice IP supérieur ou égal à IP54.
Vibrations
Les appareils MasterPacT MTZ ont passé avec succès des tests de résistance aux vibrations pour les niveaux suivants, en conformité avec les normes IEC 60068-2-6 et IEC 60068-2-27 :
-
2 Hz à 13,2 Hz : amplitude +/- 1 mm.
-
13,2 Hz à 100 Hz : accélération constante de 0,7 g.
Les essais sont réalisés pour les niveaux requis par les organismes de contrôle de marine marchande (Veritas, Lloyd’s...).
Les appareils MasterPacT MTZ ont également passé avec succès les tests suivants :
-
Annexe Q - IEC 60947-1 : Tests spéciaux - chaleur humide, brouillard salin, vibrations et chocs
-
IEC 60947-1 - Catégorie D : Environnement soumis à température, humidité et vibrations
Altitude
Les appareils MasterPacT MTZ sont conçus et testés pour fonctionner à des altitudes inférieures à 2000 m.
Au-dessus de 2 000 m, les caractéristiques de l’air ambiant (résistance électrique, capacité de refroidissement) entraînent la baisse des caractéristiques suivantes du produit :
|
Caractéristiques |
Altitude |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2 000 m |
3 000 m |
4 000 m |
5 000 m |
||
|
Tension de tenue aux chocs électriques Uimp (kV) |
12 |
11 |
10 |
8 |
|
|
Tension d’isolement nominale Ui (V) |
1 000 |
900 |
780 |
700 |
|
|
Tension assignée d'emploi maximale 50/60 Hz Ue (V) |
MasterPacT MTZ2/MTZ3 sauf H10 |
690 |
690 |
630 |
560 |
|
MasterPacT MTZ2/MTZ3 H10 |
1 000 |
890 |
795 |
700 |
|
|
Courant nominal (A) à 40 °C |
1 x In |
0,99 x In |
0,96 x In |
0,94 x In |
|
Perturbations électromagnétiques
Les appareils MasterPacT MTZ sont protégés contre :
-
Des surtensions produites par une coupure électromagnétique
-
Des surtensions produites par des perturbations atmosphériques ou par des coupures de réseaux électriques (ex : coupure d’éclairage).
-
Des appareils émettant des ondes radio (transmetteur radio, talkies-walkies, radar, etc...).
-
Des décharges électrostatiques produites directement par les utilisateurs.
Pour cela, les appareils MasterPacT MTZ ont passé des tests de compatibilité électromagnétique (CEM) en accord avec les normes internationales suivantes :
-
IEC 60947-2, annexe F.
-
IEC 60947-2, annexe B (unités de contrôle avec fonction Vigi).
Les tests cités précédemment assurent :
-
l’absence de déclenchement intempestif
-
le respect des temps de déclenchement.