Cablaggio - uscite logiche
Panoramica
Le quattro uscite logiche del controller LTMR sono uscite relè. Le uscite relè controllano il motore gestito dal controller LTMR.
Le quattro uscite relè sul controller LTMR sono:
-
Tre uscite relè unipolari ad una via (SPST, NO)
-
Un'uscita relè bipolare ad una via (DPST, NC+NO)
Relè di interposizione di uscita
Quando un'uscita controlla un contattore, potrebbe essere necessario un relè di interposizione in base alla tensione della bobina e alla potenza richiesta dal contattore in uso.
Caratteristiche dell'uscita logica del controller LTMR:
-
Tensione nominale di isolamento: 300 V
-
Carico termico nominale AC: 250 V AC / 5 A
-
Carico termico nominale DC: 30 V AC / 5 A
-
Prestazioni AC 15: 480 VA, 500.000 cicli di manovra, Ie max = 2 A
-
Prestazioni DC 13: 30 W, 500.000 cicli di manovra, Ie max = 1,25 A
Se l'uscita logica del controller LTMR non è in grado di controllare direttamente il contattore è necessario l'uso di un relè di interposizione.
Il modulo di protezione è obbligatorio sui relè di interposizione allo scopo di sopprimere le sovracorrenti.
Contattori raccomandati
Le tabelle in appendice, che elencano i codici e le caratteristiche dei contattori Schneider Electric, indicano se sia necessario un relè di interposizione o meno. Per i contattori raccomandati, fare riferimento a TeSys T LTMR - Controller di gestione motori - Guida all'uso.