Verkabelung - Logikausgänge
Übersicht
Die vier Logikausgänge des LTMR-Controllers sind Relaisausgänge. Die Relaisausgänge steuern den Motor, der vom LTMR-Controller geregelt wird.
Die vier Relaisausgänge des LTMR-Controllers sind:
-
Drei (SPST, NO)-Relaisausgänge
-
Ein (DPST, NC+NO)-Relaisausgang
Ausgangs-Zwischenrelais
Wenn ein Ausgang ein Schütz steuert, kann abhängig von der Spulenspannung und der für das verwendete Schütz erforderlichen Leistung ein Zwischenrelais erforderlich sein.
Der Logikausgang des LTMR-Controllers hat folgende Ausgangskenndaten:
-
Bemessungsisolationsspannung: 300 V
-
AC-Nennwärmebelastung: 250 VAC / 5 A
-
DC-Nennwärmebelastung: 30 VDC / 5 A
-
AC-15-Bemessung: 480 VA, 500.000 Vorgänge, Ie max = 2 A
-
DC-13-Bemessung: 30 W, 500.000 Vorgänge, Ie max = 1,25 A
Wenn der Logikausgang des LTMR-Controllers nicht direkt mit dem Schütz kommunizieren kann, ist ein Zwischenrelais erforderlich.
Das Schutzmodul ist bei Zwischenrelais erforderlich, um Stoßspannungen zu unterdrücken.
Empfohlene Schaltschütze
Die Tabellen im Anhang enthalten die Bestellnummern und Eigenschaften von Schneider Electric Schaltschützen sowie Angaben darüber, ob ein Zwischenrelais erforderlich ist. Weitere Informationen zu den empfohlenen Schützen finden Sie im Dokument TeSys T LTMR - Motormanagement-Controller - Benutzerhandbuch.