接线 - 逻辑输出
概述
LTMR 控制器的四个逻辑输出为继电器输出。继电器输出对由 LTMR 控制器管理的电机发出命令。
LTMR 控制器上的四个继电器输出为:
-
三个单极/单掷 (SPST, NO) 继电器输出
-
一个双极/单掷 (DPST, NC+NO) 继电器输出
输出插入式继电器
当输出对接触器发出命令时,可能需要使用一台插入式继电器(取决于使用的接触器所需线圈电压与功率)。
LTMR 控制器逻辑输出特点为:
-
额定绝缘电压:300 V
-
AC 额定热负载:250 Vac / 5 A
-
DC 额定热负载:30 Vdc / 5 A
-
AC 15 额定值:480 VA,运行 500,000 次,Ie(最大值)= 2 A
-
DC 13 额定值:30 W,运行 500,000 次,Ie(最大值)= 1.25 A
如果 LTMR 控制器逻辑输出无法直接控制接触器,则需要使用一个插入式继电器。
插入式继电器上必须使用保护模块,以抑制电涌。
建议使用的接触器
附录中的表格(列出 Schneider Electric 接触器的编号与特点)注明是否使用插入式继电器。请参阅 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南中建议的接触器。