Ajustes de umbrales y temporizaciones
Funciones de protección de corriente
|
Función |
Ajuste |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Protección de largo retardo |
Ajuste de corriente Ir |
0,4 a In |
Máximo |
1 A |
1,05 a 1,20 Ir |
|
Temporización tr |
0,5 a 24 s |
Máximo |
0,5 s |
-20%, +0% |
|
| Protección de corto retardo |
Activación Isd |
1,5 a 10 Ir |
Máximo |
10 A |
±10% |
|
Temporización tsd |
0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 s |
Máximo |
0,1 s |
– | |
| Protección instantánea |
Activación Ii |
2 a 15 In en modo ERMS |
Máximo |
10 A |
±10% |
| Protección de defecto a tierra |
Activación Ig |
Depende del cálculo |
Máximo |
1 A |
±10% |
|
Temporización tg |
0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 s |
Máximo |
0,1 s |
– | |
| Protección diferencial |
Activación IΔn |
– |
Máximo |
0,1 A |
-20%, +0% |
|
Temporización Δt |
60 -140 - 230 - 350 - 800 ms |
Máximo |
1 ajuste |
– | |
| Protección del neutro |
Dispositivo tripolar |
Off, N/2, N, 1.6xN |
Off |
– | – |
|
Dispositivo de cuatro polos |
Off, N/2, N |
N/2 |
– | – |
Funciones de protección de corriente adicional
| Función |
Ajuste |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
|
Desequilibrio de corriente |
Umbral de activación |
Del 5% al 60%. |
60% |
1% |
-10%, +0% |
|
Umbral de desactivación |
5% del umbral de activación |
Umbral de activación |
1% |
-10%, +0% |
|
|
Temporización de activación |
1 s a 40 s |
40 s |
1 s |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
10 s a 360 s |
10 s |
1 s |
-20%, +0% |
|
|
Alarma de defecto a tierra |
Umbral de activación |
De 20 A a 1200 A |
120 A |
1 A |
±15% |
|
Umbral de desactivación |
20 A al umbral de desactivación |
Umbral de activación |
1 A |
±15% |
|
|
Temporización de activación |
1 s a 10 s |
10 s |
0,1 s |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
1 s a 10 s |
1 s |
0,1 s |
-20%, +0% |
|
|
Alarma de diferencial |
Umbral de activación |
De 0,5 A a 30 A |
30 A |
0,1 A |
-20%, +0% |
|
Umbral de desactivación |
0,5 A al umbral de desactivación |
Umbral de activación |
0,1 A |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de activación |
1 s a 10 s |
10 s |
0,1 s |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
1 s a 10 s |
1 s |
0,1 s |
-20%, +0% |
|
|
Corriente máxima |
Umbral de activación |
0,2 In a In |
In |
1 A |
±6,6% |
|
Umbral de desactivación |
0,2 In al umbral de desactivación |
Umbral de activación |
1 A |
±6,6% |
|
|
Temporización de activación |
15 s a 1500 s |
1500 s |
1 s |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
15 s a 3000 s |
15 s |
1 s |
-20%, +0% |
Funciones de protección de tensión
|
Función |
Ajuste |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión mínima |
Umbral de activación |
100 V a U máx. del umbral de activación |
100 V |
5 V |
-5%, +0% |
|
Umbral de desactivación |
Umbral de activación a U máx. Umbral de activación |
Umbral de activación |
5 V |
-5%, +0% |
|
|
Temporización de activación |
1,2 s a 5 s |
5 s |
0,1 s |
-0%, +20% |
|
|
Temporización de desactivación |
1,2 s a 36 s |
1,2 s |
0,1 s |
-0%, +20% |
|
|
Tensión máxima |
Umbral de activación |
U mín. del umbral de activación a 1200 V |
725 V |
5 V |
-0%, +5% |
|
Umbral de desactivación |
100 V al umbral de activación |
Umbral de activación |
5 V |
-0%, +5% |
|
|
Temporización de activación |
1,2 s a 5 s |
5 s |
0,1 s |
-0%, +20% |
|
|
Temporización de desactivación |
1,2 s a 36 s |
1,2 s |
0,1 s |
-0%, +20% |
|
|
Desequilibrio de tensión |
Umbral de activación |
2% al 30% |
30% |
1% |
-20%, +0% |
|
Umbral de desactivación |
2% al umbral de activación |
Umbral de activación |
1% |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de activación |
1 s a 40 s |
40 s |
1 s |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
10 s a 360 s |
10 s |
1 s |
-20%, +0% |
Funciones de otra protección
|
Función |
Ajuste |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
|
Potencia inversa |
Umbral de activación |
5 a 500 kW |
500 kW |
5 kW |
±2,5% |
|
Umbral de desactivación |
5 kW al umbral de activación |
Umbral de activación |
5 kW |
±2,5% |
|
|
Temporización de activación |
0,2 s a 20 s |
20 s |
0,1 s |
0%, +20%* |
|
|
Temporización de desactivación |
1 s a 360 s |
1 s |
0,1 s |
0%, +20% |
|
|
Frecuencia mínima y máxima |
Umbral de activación |
F mín. del umbral de activación a 440 Hz |
65 Hz |
0,5 Hz |
±0,5 Hz |
|
Umbral de desactivación |
45 Hz al umbral de activación |
Umbral de activación |
0,5 Hz |
±0,5 Hz |
|
|
Temporización de activación |
1,2 s a 5 s |
5 s |
0,1 s |
0%, +20%* |
|
|
Temporización de desactivación |
1,2 s a 36 s |
1,2 s |
0,1 s |
0%, +20%* |
|
|
Phase rotation |
Umbral de activación |
Fase 1, fase 2, fase 3 o fase 1, fase 3, fase 2 |
Fase 1, fase 2, fase 3 |
Ninguno |
Ninguno |
|
Umbral de desactivación |
Umbral de activación |
Umbral de activación |
Ninguno |
Ninguno |
|
|
Temporización de activación |
0,3 s |
0,3 s |
Ninguno |
-0%, +50% |
|
|
Temporización de desactivación |
0,3 s |
0,3 s |
Ninguno |
-0%, +50% |
Desconexión y reconexión de carga
|
Función |
Ajuste |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
|
En función de la corriente |
Umbral de activación |
50% al 100% Ir |
100% Ir |
1% |
±6% |
|
Umbral de desactivación |
30% Ir al umbral de desconexión |
Umbral de desconexión |
1% |
±6% |
|
|
Temporización de activación |
20% al 80% tr |
80% tr |
1% |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
10 s a 600 s |
10 s |
1 s |
-20%, +0% |
|
|
En función de la potencia |
Umbral de activación |
200 kW a 10 000 kW |
10 000 kW |
50 kW |
±2,5% |
|
Umbral de desactivación |
100 kW al umbral de desconexión |
Umbral de desconexión |
50 kW |
±2,5% |
|
|
Temporización de activación |
10 s a 3600 s |
3600 s |
10 s |
-20%, +0% |
|
|
Temporización de desactivación |
10 s a 3600 s |
10 s |
10 s |
-20%, +0% |