Rangos de medición y precisión
La precisión de las mediciones de corriente depende del valor mostrado (o transmitido) y de la capacidad del interruptor automático, donde:
Precisión = 0,5% In + 1,5% de lectura
Ejemplo:
Para un interruptor automático con una intensidad de 4000 A y una corriente mostrada en la unidad de control MicroLogic de 49 A, la precisión es:
0,5% x 4000 + 1,5% x 49 = ±21 A
|
Tipo de medición |
Medición |
Rango |
Precisión a 25 °C |
|
Corriente instantánea |
I1, I2, I3 |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
IN |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
|
0,05 x In a In |
±10% |
||
|
0 a 30 A |
±1,5% |
||
|
I1 max, I2 max, I3 max |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
|
IN max |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
|
0,05 x In a In |
±10% |
||
|
0 a 30 A |
±1,5% |
||
|
Corriente de demanda |
I1, I2, I3 |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
| IN |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
| I1 max, I2 max, I3 max |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
| IN max |
0,05 x In a 20 x In |
±1,5% |
|
|
Tensiones de fase a fase |
U12 |
170 a 1150 V |
±0,5% |
|
U23 |
170 a 1150 V |
±0,5% |
|
|
U31 |
170 a 1150 V |
±0,5% |
|
|
Tensiones de fase a neutro |
V1N |
100 a 1150 V |
±0,5% |
|
V2N |
100 a 1150 V |
±0,5% |
|
|
V3N |
100 a 1150 V |
±0,5% |
|
|
Tensión media |
U avg |
170 a 1150 V |
±0,5% |
|
Desequilibrio de tensión |
U unbal |
Entre 0 y 100% |
±0,5% |
|
Potencia instantánea |
P |
0,015 a 184 MW |
±2% |
|
Q |
0,015 a 184 Mvar |
±2% |
|
|
S |
0,015 a 184 MVA |
±2% |
|
|
Factor de potencia |
PF |
Entre -1 y +1 |
±2% |
|
Potencia de demanda |
P |
0,015 a 184 MW |
±2% |
|
Q |
0,015 a 184 Mvar |
±2% |
|
|
S |
0,015 a 184 MVA |
±2% |
|
|
P max |
0,015 a 184 MW |
±2% |
|
|
Q max |
0,015 a 184 Mvar |
±2% |
|
|
S max |
0,015 a 184 MVA |
±2% |
|
|
Energía total |
E.P |
-1010 GWh a +1010 GWh |
±2% |
|
E.Q |
-1010 Gvarh a +1010 Gvarh |
±2% |
|
|
E.S |
-1010 GVAh a +1010 GVAh |
±2% |
|
|
Energía total de entrada |
E.P |
-1010 GWh a +1010 GWh |
±2% |
|
E.Q |
-1010 Gvarh a +1010 Gvarh |
±2% |
|
|
Energía total de salida |
E.P |
-1010 GWh a +1010 GWh |
±2% |
|
E.Q |
-1010 Gvarh a +1010 Gvarh |
±2% |
|
|
Frecuencia |
F |
De 45 Hz a 440 Hz |
±0,1% |