Protección de corto retardo
-
La función de protección contra cortocircuitos ayuda a proteger el sistema de distribución contra cortocircuitos impedantes.
-
Esta función permite realizar mediciones rms reales.
-
La temporización de corto retardo y las opciones I²t ON e I²t OFF se pueden utilizar para obtener selectividad con un interruptor automático aguas abajo:
-
I²t OFF seleccionado: la función de protección implementa una curva de tiempo constante.
-
I²t ON seleccionado: la función de protección implementa una curva de tiempo inverso I²t de hasta 10 Ir. Por encima de 10 Ir, la curva de tiempo es constante.
-
-
Enclavamiento selectivo de zona (ZSI).
Las funciones de protección de cortocircuito y de defecto a tierra habilitan la selectividad temporal al retrasar los dispositivos aguas arriba para proporcionar a los dispositivos aguas abajo el tiempo requerido para eliminar el defecto. El enclavamiento selectivo de zona permite obtener la selectividad total entre interruptores por medio del cableado externo.
Para conocer las características y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona, consulte Enclavamiento selectivo de zona en el apéndice técnico.
-
La unidad de control tiene en cuenta los defectos intermitentes, que pueden provocar tiempos de disparo más cortos que los establecidos.
-
Para conocer los ajustes de fábrica, los rangos de ajuste, los pasos de incremento y las precisiones de los ajustes, consulte Ajustes de umbrales y temporizaciones.
Activación de corto retardo Isd
| Activación (precisión ±10%) | Isd = Ir x ... | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Temporización tsd
| Temporizaciones tsd | I²t OFF | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| I²t ON | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||
| Tiempo de disparo a 10 x Ir (ms) con I²t ON o I²t OFF | Tiempo máximo restablecible | 20 | 80 | 140 | 230 | 350 |
| Tiempo máximo de corte | 80 | 140 | 200 | 320 | 500 |
Si se utiliza el conector de cálculo sin protección de largo retardo y se deshabilita la función de protección de largo retardo, la activación de corto retardo Isd se multiplica automáticamente por In en lugar de Ir como es habitual.