Otros ajustes
Configuración de MicroLogic
|
Ajustes |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
|---|---|---|---|
|
Idioma |
Alemán Inglés de EE. UU. Inglés del Reino Unido Italiano Francés Español Chino |
Inglés del Reino Unido |
– |
|
Fecha y hora |
– | – |
1 s |
|
Selección del interruptor automático |
– |
Indefinido |
– |
|
Signo de potencia |
P+ P- |
P+ (flujo de arriba a abajo) |
– |
|
CT de neutro |
– |
Ninguno |
– |
|
Relación de VT Tensión primaria |
100 a 1150 V |
690 V |
1 V |
|
Tensión secundaria |
100 a 690 V |
690 V |
1 V |
|
Frecuencia del sistema |
50/60 Hz 400 Hz |
50/60 Hz |
– |
Configuración de medición
|
Ajustes |
Rango |
Ajuste de fábrica |
Paso |
|
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema |
3 Φ, 3 c, 3 CT 3 Φ, 4 c, 3 CT 3 Φ, 4 c, 4 CT |
3 Φ, 4 c, 4 CT |
– | |
|
Corriente de demanda |
Método de cálculo |
Térmico o intervalo de bloques |
Intervalo de bloques |
– |
|
Tipo de ventana |
Fija o móvil |
Móvil |
– | |
|
Intervalo |
5 a 60 minutos |
15 minutos |
1 minuto |
|
|
Demanda de potencia |
Método de cálculo |
Térmico o intervalo de bloques, o sinc. con comunicaciones |
Intervalo de bloques |
– |
|
Tipo de ventana |
Fija o móvil |
Móvil |
– | |
|
Intervalo |
5 a 60 minutos |
15 minutos |
1 minuto |
|
|
Convención de signo |
IEEE Alternativa a IEEE IEC |
IEEE |
– | |
Configuración de comunicaciones
|
Ajustes |
Rango |
Ajuste de fábrica |
|---|---|---|
|
Parámetro Com |
Modbus |
– |
|
Dirección |
1-47 |
47 |
|
Velocidad de transmisión en baudios |
9600 a 19200 baudios |
19 200 baudios |
|
Paridad |
Par Ninguno |
Par |
|
Conexión |
2 cables + ULP o 4 cables |
2 cables + ULP |
|
Ajustes remotos Permiso de acceso |
Sí/no |
Sí |
|
Código de acceso |
Entre 0000 y 9999 |
0000 |
|
Control remoto |
Manual Automático |
Automático |
Configuración de protección
|
Ajustes |
Rango |
Ajuste de fábrica |
|---|---|---|
|
Protección de corriente |
Alarma/disparo/OFF |
OFF |
|
Protección de tensión |
||
|
Otra protección |