990-6537E-025

Wyświetlanie konfiguracji szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ustawienia baterii może wprowadzać tylko wykwalifikowany personel dysponujący wiedzą na temat konfiguracji baterii oraz środków ostrożności.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. W menu głównym wybierz opcję Konfiguracja > Bateria.
  2. Stuknij Ustawienia ogólne, aby wyświetlić następujące ustawienia baterii:
    Obecność wyłączników baterii Pokazuje obecność urządzenia rozłączającego baterię (BB1, BB2, BB3 i BB4). Jeśli ma wartość „Tak”, oznacza to, że urządzenie rozłączające baterię jest obecne w systemie UPS. Parametr może być zmieniony tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Ostrzeż. o krótkim cz. pracy (s) Określa próg pozostałego czasu pracy w sekundach, po osiągnięciu którego włączy się ostrzeżenie o krótkim czasie pracy.
    Moc ładowarki (%) Określa maksymalną pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.
    Monitoring temperatury Pokazuje, czy włączono monitoring temperatury. Parametr może być zmieniony tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Czujnik temperatury nr 1/Czujnik temperatury nr 2/Czujnik temperatury nr 3/Czujnik temperatury nr 4* Pokazuje obecność czujników temperatury. Parametr może być zmieniony tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Próg minimalny (°C)/
    Próg minimalny (°F)*
    Określa minimalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury poniżej tego progu aktywują alarm.
    Próg maksymalny (°C)/
    Próg maksymalny (°F)*
    Określa maksymalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury powyżej tego progu aktywują alarm.
    Częstotliwość testów co

    Określa, jak często zasilacz UPS powinien przeprowadzać automatyczny test baterii.

    Dzień testu

    Określa dzień tygodnia, w którym ma zostać przeprowadzony automatyczny test baterii.

    Godz. rozpoczęcia testu (hh:mm).

    Określa godzinę, o której ma zostać uruchomiony automatyczny test baterii.

    Tryb ręcznego auto-testu baterii

    Wybiera tryb ręcznego auto-testu baterii.

    Limit czasu (minuty)

    Ustawia maksymalny czas ręcznego auto-testu baterii w trybie napięcie/czas.

    Ustawienie limitu napięcia w trybie auto-testu

    Ustawia minimalne napięcie ręcznego auto-testu baterii w trybie napięcie/czas.

    • Zakres baterii kwasowo-ołowiowych: 1,7–2,3 V

    • Zakres baterii litowo-jonowych: 3,5–4,1 V

  3. Stuknij Określone ustawienia, aby wyświetlić następujące ustawienia.
    UWAGA: Te ustawienia może konfigurować tylko autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Punkt środk. baterii podłącz. Pokazuje, czy punkt środkowy baterii jest podłączony.
    Wył. monitor. temp. Pokazuje, czy wyłączono monitoring temperatury.
    Zezwól na szybk. ład. Pokazuje, czy dozwolone jest szybkie ładowanie. Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.
    Zezwól na głęb. rozład. bat. Pokazuje, czy dozwolone jest głębokie rozładowanie baterii. Głębokie rozładowanie pozwala rozładować baterie do jeszcze niższego poziomu napięcia, niż wynosi zalecana wartość podczas pracy baterii. Należy pamiętać, że może to spowodować uszkodzenie baterii.
    Zezwól na automatyczne odłączanie baterii Pokazuje, czy włączone jest automatyczne odłączanie baterii. Jeśli w zasilaczu UPS wyłączono wyjście i nie ma możliwości naładowania baterii, ta funkcja wyzwoli urządzenia rozłączające baterię, aby uniknąć głębokiego rozładowania baterii po okresie:
    • dwóch tygodni; lub

    • 10 minut przy napięciu ogniwa baterii poniżej niskiego poziomu wyłączenia baterii.

    Pojemność baterii na blok (Ah) Pokazuje pojemność baterii na blok bateryjny w amperogodzinach dla zespołu baterii podłączonego do każdego urządzenia rozłączającego baterię.
    Liczba równoległych szeregów baterii Pokazuje liczbę szeregów baterii podłączonych równolegle dla zespołu baterii podłączonego do każdego urządzenia rozłączającego baterię.
    Liczba baterii w szeregu Pokazuje liczbę bloków bateryjnych w każdym szeregu baterii.
    Liczba ogniw baterii w bloku Pokazuje liczbę ogniw baterii w każdym bloku baterii.
    Napięcie DC na ogniwo baterii (V) Pokazuje napięcie ładowania konserwacyjnego.
    Ładowanie konserwacyjne to podstawowa funkcja ładowania dostępna dla wszystkich typów baterii i automatycznie uruchamiana przez ładowarkę.
    Pokazuje napięcie ładowania forsującego.

    Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

    Czas ładowania (s) Pokazuje czas trwania ładowania konserwującego i szybkiego w sekundach.
    Napięcie DC na ogniwo baterii (V), przy którym nastąpi wyłączenie Pokazuje poziom napięcia na ogniowo baterii, przy którym bateria ma zostać wyłączona.
    Temperatura znamionowa (°C) /
    Temperatura znamionowa (°F)
    *
    Pokazuje temperaturę znamionową.
    Wart. prądu ładow. Pokazuje wartość prądu ładowania.
    UWAGA: Baterie litowo-jonowe nie obsługują szybkiego ładowania. Konfiguracje szybkiego ładowania nie odnoszą się do baterii litowo-jonowych.
    UWAGA: Niestandardowe baterie litowo-jonowe nie są obsługiwane.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.