Рассеиваемое тепло для ИБП на 1000 кВт (британские тепловые единицы в час)
|
Нормальный режим работы |
Режим ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
36468 |
34617 |
34617 |
33888 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
| 50 % |
71083 |
67389 |
67389 |
60137 |
17232 |
17232 |
17232 |
16362 |
| 75 % |
123390 |
117778 |
117778 |
98514 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
| 100 % |
187156 |
179579 |
179579 |
149141 |
30987 |
30987 |
30987 |
29251 |
|
Режим ECOnversion |
Режим работы от батареи |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
13334 |
13334 |
13334 |
14313 |
36468 |
35819 |
36468 |
36468 |
| 50 % |
17254 |
17254 |
17254 |
16956 |
63710 |
62976 |
63710 |
63710 |
| 75 % |
24358 |
24358 |
24358 |
22496 |
106625 |
104128 |
106625 |
106625 |
| 100 % |
31342 |
31342 |
31342 |
29428 |
157038 |
156664 |
157038 |
157038 |