EIO0000005083.01

Strukturelle Kenndaten

Box-Modul

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Außenmaße (B x H x T)

250 x 165 x 37 mm (9,84 x 6,5 x 1,45 in)

Gewicht

1,7 kg (3,74 lb) oder weniger

Paneel

Typ 12 Zoll

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13
HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse und wenn nicht der USB-Eingang der Front verwendet wird.

Außenmaße (B x H x T)

315 × 241 × 67 mm (12,4 x 9,48 x 2,63 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)

Gewicht

4,1 kg (9,03 lb) oder weniger

HINWEIS: Tabellenhinweise finden Sie am Ende der Tabelle zum Typ 22 Zoll breit.

Typ 15 Zoll

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13
HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse und wenn nicht der USB-Eingang der Front verwendet wird.

Außenmaße (B x H x T)

397 x 296 x 67 mm (15,63 x 11,65 x 2,63 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)

Gewicht

5,4 kg (11,90 lb) oder weniger

HINWEIS: Tabellenhinweise finden Sie am Ende der Tabelle zum Typ 22 Zoll breit.

Typ 10 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13

HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.

Außenmaße (B x H x T)

268,5 x 198,5 x 67 mm (10,57 x 7,81 x 2,63 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)

Gewicht

3,7 kg (8,15 lb) oder weniger

HINWEIS: Tabellenhinweise finden Sie am Ende der Tabelle zum Typ 22 Zoll breit.

Typ 12 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13

HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.

Außenmaße (B x H x T)

308,5 x 230,5 x 67 mm (12,15 x 9,07 x 2,63 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Gewicht

4,3 kg (9,5 lb) oder weniger

HINWEIS: Tabellenhinweise finden Sie am Ende der Tabelle zum Typ 22 Zoll breit.

Typ 15 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13

HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.

Außenmaße (B x H x T)

408 x 264 x 67 mm (16,06 x 10,39 x 2,63 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Gewicht

5,7 kg (12,56 lb) oder weniger

HINWEIS: Tabellenhinweise finden Sie am Ende der Tabelle zum Typ 22 Zoll breit.

Typ 19 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13

HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.

Außenmaße (B x H x T)

463,6 x 293,6 x 69 mm (18,25 x 11,56 x 2,71 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Gewicht

6,6 kg (14,55 lb) oder weniger

HINWEIS: Tabellenhinweise finden Sie am Ende der Tabelle zum Typ 22 Zoll breit.

Typ 22 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13

HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.

Außenmaße (B x H x T)

532,6 x 330,6 x 69 mm (20,97 x 13,02 x 2,71 in)

Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3

518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in)

Gewicht

8,2 kg (18,07 lb) oder weniger

*1 Die Front dieses Produkts, das in einem Schaltpult installiert ist, wurde unter Bedingungen getestet, die den in den Kenndaten aufgeführten Standards entsprechen. Auch wenn der Widerstand dieses Produkts diesen Standards entspricht, können Öle, die keine Auswirkung auf das Produkt haben sollten, möglicherweise das Pult beschädigen. Dies kann in Bereichen vorkommen, in denen entweder Öldämpfe vorhanden sind, oder wo Niedrigviskose-Schneidöle für längere Zeit an diesem Produkt haften. Wenn die Frontschutzschicht bzw. das Abdeckglas des Geräts ablöst, können diese Bedingungen dazu führen, dass Öl in das Gerät dringt, und es werden gesonderte Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Nicht-zugelassene Öle können außerdem zu Deformierungen oder Korrosionen des Schutzes der Frontseite führen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen.

Wenn die Installationsdichtung über einen langen Zeitraum verwendet wird, oder wenn das Produkt und seine Dichtung von der Tafel entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Installationsdichtung regelmäßig ausgetauscht werden.

*2 Hinsichtlich dimensionaler Toleranzen sind +1/-0 mm (+0,04/-0 in) und R im Winkel unter R3 (R0,12 in).

*3 Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des empfohlenen Bereichs für die Plattenauschnittmaße befindet, kann es je nach Gerätewandmaterial, -größe und Montageort dieses Produkts und anderer Geräte zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die Montageoberfläche möglicherweise verstärkt werden.

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
  • Stellen Sie sicher, dass sich dieses Produkt nicht in ständigem und direktem Kontakt mit Öl befindet.
  • Drücken Sie nicht mit übergroßer Kraft auf den Bildschirm dieses Produkts, und verwenden Sie keine harten Objekte.
  • Führen Sie keine Sensoraktionen mit spitzen Objekten (z.B. mechanischer Bleistift oder Schraubendreher) aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
LAGERUNG UND BETRIEB AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN
  • Lagern Sie dieses Produkt nur an Orten, deren Temperatur den Kenndaten entspricht.
  • Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze des Produkts nicht abzudecken oder zu blockieren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
ALTERN DER DICHTUNG
  • Untersuchen Sie die Dichtung entsprechend Ihrer Betriebsumgebung in regelmäßigen Abständen.
  • Wechseln Sie die Dichtung mindestens ein Mal pro Jahr oder sobald sichtbare Kratzer oder Verschmutzungen festgestellt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.