EIO0000005083.01

Leistungskenndaten

CPU

Intel Atom®-Prozessor der X-Serie, x6211E (Dual Core)

Intel Atom® -Prozessor der X-Serie, x6425E (Quad Core)

Grundfrequenz

1,30 GHz

2,0 GHz

Maximale Turbo-Boost-Frequenz*1

3,00 GHz

L2-Cache

1,5 MB

Core-Anzahl

2

4

Thread-Anzahl

2

4

Hauptarbeitsspeicher

Dual Channel DDR4, bis zu 3200 MHz (In-Band ECC unterstützt)*2

260-polige DDR4 SO-DIMM-Buchse x 2, (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen)

Videospeicher

Gemeinsam genutzter Speicher (UMA)

Maximale Zuweisungsgröße: Automatische Zuweisung von bis zur Hälfte des installierten Hauptspeichers

Speichersteckplatz

M.2 SSD SATA x 1, M.2 Schlüssel B, Typ 2242

SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

Erweiterungssteckplatz

Grafikbeschleuniger

Intel® UHD-Grafik für Intel ®-Prozessoren der 10. Generation.

Sicherheits-Chip

TPM 2.0

BIOS

UEFI BIOS

Betriebssystem

Windows®10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

Überwachungszeitgeber

Eine Zeitüberschreitungseinstellung von 1 bis 255 Sekunden oder 1 bis 255 Minuten ist möglich (Einrichtung über API*3).

Buzzer

Ja

*1 Informationen zur Aktivierung des Turbo-Boost finden Sie unter Turbo Mode.

*2 Informationen zur Einstellung von In-Band ECC erhalten Sie unter In-Band ECC.

*3 Siehe API.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.