EIO0000005083.01

Elektrische Kenndaten

Box-Modul

Nominale Eingangsspannung

12...24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

9...36 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

20,4 Vdc: 1 ms oder weniger

Stromaufnahme

Max

Basic Box: 45 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

Basic Box: 27 W

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Durchschlagsfestigkeit

Nicht zutreffend (nicht isoliert)

Isolationswiderstand

Nicht zutreffend (nicht isoliert)

Paneel

Nominale Eingangsspannung

12... 24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

9...36 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

20,4 Vdc: 1 ms oder weniger

Stromaufnahme

Max

12 Zoll: 57 W

15 Zoll: 61 W

10 Zoll breit: 53 W

12 Zoll breit: 56 W

15 Zoll breit: 59 W

19 Zoll breit: 69 W

22 Zoll breit: 70 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

12 Zoll: 39 W

15 Zoll: 43 W

10 Zoll breit: 35 W

12 Zoll breit: 38 W

15 Zoll breit: 41 W

19 Zoll breit: 51 W

22 Zoll breit: 52 W

Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte)

29 W

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Durchschlagsfestigkeit

Nicht zutreffend (nicht isoliert)

Isolationswiderstand

Nicht zutreffend (nicht isoliert)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.