EIO0000005083.01

Schnittstellen

HINWEIS: Verwenden Sie für den Anschluss der Schnittstellen ausschließlich die SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage).

Box-Modul

Serielle Schnittstelle COM

Asynchrone Übertragung

RS-232C/422/485 (nicht isoliert) x 2

(Standard: RS-485)

Datenlänge

7 oder 8 Bits

Stoppbit

1 oder 2 Bits

Parität

Keine, ungerade oder gerade

Flusskontrolle

Hardware-Flusssteuerung: RTS/CTS (RS-232C), ERA/EAB/CSA/CSB (RS-422 HMI-Modus)*3

Software-Flusssteuerung: Xon/Xoff

Automatische Richtungssteuerung

Immer aktiviert nur bei RS-485

Echounterdrückung

Nur bei RS-485 unterstützt*3

Datenübertragungsrate

2.400...115.200 bps

Stecker

D-Sub, 9-polig (Stecker)

USB-Schnittstelle (Typ A)

Stecker

USB 3.1 Gen1 (Typ A) x 2

Netzspannung

5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom

900 mA/Port

Maximale Übertragungsdistanz

3 m (9,84 ft)

USB-Schnittstelle (Typ C)*1

Stecker

USB 3.1 Gen1 (Typ C) x 1

Netzspannung

5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom

1,5 A/Port

Maximale Übertragungsdistanz

3 m (9,84 ft)

Auflösung

Bis zu 4.096 x 2.304 Pixel bei 60 Hz

Ethernet-Schnittstelle

Normen

IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) unterstützt*2

Stecker

Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 2

SD-Kartenschnittstelle

SD-Kartensteckplatz (Speicher) x 1

SDXC UHS-I unterstützt

DisplayPort

Version

V 1.2, Dualmodus (DP++) unterstützt

Auflösung

Bis zu 4.096 x 2.304 Pixel bei 60 Hz

*1 Die USB-Schnittstelle (Typ C) unterstützt den alternativen Modus (DisplayPort).

*2 Im Status S4 (Hybrid Shutdown) ist Wake-on-LAN nicht verfügbar.

*3 Die Echounterdrückung der seriellen Schnittstellen des Box-Moduls ist standardmäßig so eingestellt, dass kein Echo (Enabled) empfangen wird. Informationen zur Einstellung finden Sie unter Einstellungen der seriellen Schnittstellen am Box-Modul.

Display-Modul

 

12 Zoll / 15 Zoll

USB-Schnittstelle (Typ A)

Stecker

USB 2,0 (Typ A) x 1

Netzspannung

5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom

500 mA

Maximale Übertragungsdistanz

5 m (16,4 ft)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.