EIO0000005082.01

Spécifications structurelles

Box Module

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Dimensions extérieures (L x H x P)

250 x 165 x 37 mm (9,84 x 6,5 x 1,45 in)

Poids

1,7 kg (3,74 lb) ou moins

Type de panneau

Modèle 12 pouces

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13
NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier et qu'il n'utilise pas le port USB du panneau avant.

Dimensions extérieures (L x H x P)

315 × 241 × 67 mm (12,4 x 9,48 x 2,63 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)

Poids

4,1 kg (9,03 lb) ou moins

NOTE: Les notes du tableau apparaissent au bas du tableau de modèles 22 pouces panoramique.

Modèle 15 pouces

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13
NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier et qu'il n'utilise pas le port USB du panneau avant.

Dimensions extérieures (L x H x P)

397 x 296 x 67 mm (15,63 x 11,65 x 2,63 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)

Poids

5,4 kg (11,90 lb) ou moins

NOTE: Les notes du tableau apparaissent au bas du tableau de modèles 22 pouces panoramique.

Modèle 10 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.

Dimensions extérieures (L x H x P)

268,5 x 198,5 x 67 mm (10,57 x 7,81 x 2,63 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)

Poids

3,7 kg (8,15 lb) ou moins

NOTE: Les notes du tableau apparaissent au bas du tableau de modèles 22 pouces panoramique.

Modèle 12 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.

Dimensions extérieures (L x H x P)

308,5 x 230,5 x 67 mm (12,15 x 9,07 x 2,63 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Poids

4,3 kg (9,5 lb) ou moins

NOTE: Les notes du tableau apparaissent au bas du tableau de modèles 22 pouces panoramique.

Modèle 15 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.

Dimensions extérieures (L x H x P)

408 x 264 x 67 mm (16,06 x 10,39 x 2,63 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Poids

5,7 kg (12,56 lb) ou moins

NOTE: Les notes du tableau apparaissent au bas du tableau de modèles 22 pouces panoramique.

Modèle 19 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.

Dimensions extérieures (L x H x P)

463,6 x 293,6 x 69 mm (18,25 x 11,56 x 2,71 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Poids

6,6 kg (14,55 lb) ou moins

NOTE: Les notes du tableau apparaissent au bas du tableau de modèles 22 pouces panoramique.

Modèle 22 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.

Dimensions extérieures (L x H x P)

532,6 x 330,6 x 69 mm (20,97 x 13,02 x 2,71 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in)

Poids

8,2 kg (18,07 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du produit correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur l'équipement pourraient l'endommager. Cela peut se produire dans les zones où des huiles vaporisées existent, ou des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller au produit pendant de longues périodes. Si la feuille protectrice sur la face avant du produit se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans le produit et dans ce cas, il est suggéré de suivre des mesures de protection séparées. En outre, si vous utilisez des huiles non approuvées, vous exposez le capot du panneau avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.

*2 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in).

*3 Même si l'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage recommandée pour les Dimensions de découpe, le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que ce produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS
  • Stockez-le seulement dans des zones de températures préconisées dans les caractéristiques de l'écran.
  • N'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
VIEILLISSEMENT DU JOINT
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Remplacez le joint au moins une fois par an ou dès l'apparition de fissures ou de traces de salissures.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.